MICROFOX-SB_DB - Bidetang
1212805

Elektronik bidetang, rundt hoved, uden affaset kant, med åbningsfjeder, spejlpoleret og olieret, 2-komponentgreb, diameter skærekapacitet: blødt 0,2 ... 2,0 mm; middelhårdt 1,2 mm; hårdt 0,5 mm, emballagetype: med holder til salgsdisplay (backcard)

Produktdetaljer








Kompatible produkter


Dine fordele

Åbningsfjeder til åbning med en jævn, let bevægelse
Ergonomisk udformede 2-komponentgreb for mindre trættende og skridsikkert arbejde
Gennemstukket led for varig stabilitet og optimalt kraftforløb
Metaloverflader er finpolerede og oliesmurte og giver maksimal rustbeskyttelse
Fremstillet af førsteklasses special-værktøjsstål
Til forskellige applikationer