Bemærk:
På grund af de udfordringer, der for tiden hersker på verdensmarkedet, er Phoenix Contact desværre nødsaget til at acceptere et andet ESD-kompatibelt materiale. Fremover vil værktøjet blive leveret med plastikhåndtag i sort/turkis. Dette har ingen indflydelse på ESD-tængernes funktion og kvalitet.
MICROFOX-S ESD_DB
-
Bidetang
1212804
Elektronik bidetang, rundt hoved, uden affaset kant, med åbningsfjeder, refleksfri og fosforteret, 2-komponentgreb, diameter skærekapacitet: blødt 0,2 ... 2,0 mm; middelhårdt 1 mm, emballagetype: med holder til salgsdisplay (backcard)
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Åbningsfjeder til åbning med en jævn, let bevægelse
Ergonomisk udformede 2-komponentgreb for mindre trættende og skridsikkert arbejde
Specielle ledende kunststofgreb sørger for en langsom og kontrolleret afledning af elektrostatisk energi i henhold til standarder og forskrifter som f.eks.: DIN EN 61340‑5
Metaloverflader er poleret fint og fosfaterede med henblik på optimal rustbeskyttelse og blændfrit arbejde
Fremstillet af førsteklasses special-værktøjsstål
Skruet præcisionsled til langvarig stabilitet og optimale arbejdsresultater