MICROFOX-PC ESD_DB - Spidstang
1212801

ESD elektronik spidstang, bøjet 45°, glat gribeflade, med åbningsfjeder, refleksfri og fosforteret, 2-komponentgreb, emballagetype: med holder til salgsdisplay (backcard)

Produktdetaljer








Kompatible produkter


Dine fordele

Åbningsfjeder til åbning med en jævn, let bevægelse
Ergonomisk udformede 2-komponentgreb for mindre trættende og skridsikkert arbejde
Gennemstukket led for varig stabilitet og optimalt kraftforløb
Specielle ledende kunststofgreb sørger for en langsom og kontrolleret afledning af elektrostatisk energi i henhold til standarder og forskrifter som f.eks.: DIN EN 61340‑5
Fremstillet af førsteklasses special-værktøjsstål
Metaloverflader er poleret fint og fosfaterede med henblik på optimal rustbeskyttelse og blændfrit arbejde