TMC 82C 02A - Effektafbryder
2907584

Termomagnetisk Effektafbryder, 2-polet, anvendelse: Branch Circuit Protection (UL 489), til beskyttelse mod overbelastning med en strømbrydeevne på10 kA, udløsekurve: C, monteringstype: NS 35/..., mærkestrøm: 2 A

Produktdetaljer









Dine fordele

Kan bruges i hele verden takket være internationale godkendelser
Velegnet til forskellige typer net, som fås i 1-, 2-, 3-polede versioner
Ideelt tilpasset beskyttelse takket være forskellige aktiveringskarakteristika og et stort udvalg af mærkestrømme
Reduceret lagerbeholdning på grund af egnethed til AC- og DC-applikationer
Valgfrit tilbehør muliggør fjernstyring og overvågning