Axioline E-modulet er beregnet til anvendelse i et EtherCAT®-netværk. Den bruges til registrering og til udgang af digitale signaler. Enheden egner sig til anvendelse uden styretavle i barske industrielle omgivelser. EtherCAT® er et registreret varemærke og en patenteret teknologi, der har fået licens gennem Beckhoff Automation GmbH, Tyskland.
AXL E EC DIO16 M12 6M-L
-
Digitalt modul
1504558
Axioline E, Digital ind-/udgangsenhed, EtherCAT®, M12-tilslutningsstik D-kodet, Digitale indgange: 16, 24 V DC, tilslutningsteknik: 4-leder, Digitale udgange: 16, 24 V DC, 500 mA, tilslutningsteknik: 3-leder, kapslingsklasse: IP65/IP67/IP69; Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Målskitse |
|
| Bredde | 60 mm |
| Højde | 212 mm |
| Dybde | 30,2 mm |
| Bemærkning vedr. anvendelse | |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Som situationen ser ud i øjeblikket, forbereder vi produktet, så det fra den 11.12.2027 vil overholde kravene i EU’s Cyber Resilience Act (CRA) på baggrund af de oplysninger, der på nuværende tidspunkt er tilgængelige om CRA. |
| Monteringstype | Skruemontage |
| Farve (Hus) | zinkfarvet |
| Husmateriale | Zinkstøbegods |
| EtherCAT® | |
| Antal grænseflader | 2 |
| Tilslutningstype | M12-tilslutningsstik D-kodet |
| Bemærkning om tilslutningstype | Push-Pull-lyntilslutning iht. IEC 61076-2-010 eller skruetilslutning iht. IEC 61076-2-101 |
| Poltal | 4 |
| Overførselshastighed | 100 Mbit/s (med autonegotiation) |
| EtherCAT® | |
| Modultype | EtherCAT®-subdevice |
| Systemspecifikke protokoller | Mailbox-protokoller CAN application protocol over EtherCAT® |
| Mailbox-protokoller File access over EtherCAT® | |
| Specifikation | ETG.1000 V1.02 |
| Digital: | |
| Betegnelse indgang | Digitale indgange |
| Beskivelse af indgangen | IEC 61131-2 type 1 og 3 |
| Antal indgange | 16 |
| Ledningslængde | maks. 30 m (til sensoren) |
| Tilslutningstype | M12-tilslutningsstik, A-kodet |
| Bemærkning om tilslutningstype | Push-Pull-lyntilslutning iht. IEC 61076-2-010 eller skruetilslutning iht. IEC 61076-2-101 |
| Tilslutningsteknik | 4-leder |
| Indgangsspændingsområde "0"-signal | 0 V ... 5 V DC |
| Indgangsspændingsområde "1"-signal | 11 V DC ... 30 V DC |
| Mærkeindgangsspænding UIN | 24 V DC |
| Mærkeindgangsstrøm ved UIN | typ. 2,5 mA |
| Sensorstrøm for hver kanal | maks. 2 A (fra US) |
| Sensorsumstrøm | maks. 2 A (pr. komponent) |
| Indgangsfiltertid | 3000 µs |
| 1000 µs (Standard) | |
| < 100 µs (Filter deaktiveret) | |
| Beskyttelseskobling | Fejltilslutningsbeskyttelse; ja |
| kortslutningsbeskyttelse; ja | |
| Overbelastningsbeskyttelse; ja | |
| Digital: | |
| Betegnelse udgang | Digitale udgange |
| Tilslutningstype | M12-tilslutningsstik, A-kodet |
| Bemærkning om tilslutningstype | Push-Pull-lyntilslutning iht. IEC 61076-2-010 eller skruetilslutning iht. IEC 61076-2-101 |
| Tilslutningsteknik | 3-leder |
| Antal udgange | 16 |
| Beskyttelseskobling | Overbelastningsbeskyttelse; ja |
| kortslutningsbeskyttelse; ja | |
| Udgangsspænding | 24 V DC |
| Begrænsning af induktiv afkoblingsspænding | -29 V ... -17 V |
| Udgangsstrøm | 500 mA (pr. udgang) |
| Mærkeudgangsspænding | 24 V DC (fra US) |
| Udgangsspændingsområde: | min. US - 1 V ... maks. US |
| Belastning min | 10 kΩ |
| Udgangsspænding i udkoblet tilstand | maks. 1 V |
| Udgangsstrøm i udkoblet tilstand | maks. 300 µA |
| Mærkebelastning induktiv | 12 VA (1,2 H, 48 Ω, ved mærkespænding, driftskategori DC-13) |
| Mærkebelastning ohmsk | 12 W (48 Ω, ved mærkespænding) |
| Adfærd ved overbelastning | Frakobling med automatisk genstart |
| Adfærd ved induktiv overbelastning | Udgang kan blive ødelagt |
| Koblingshyppighed | maks. 1 pr. sekund (ved induktiv mærkebelastning) |
| Modspændingsfasthed mod korte impulser | nein |
| Signalforsinkelse | maks. 100 µs (ved indkobling) |
| maks. 100 µs (ved udkobling, ved mindst 50 mA belastningsstrøm) | |
| Overstrømsfrakobling | min. 0,7 A |
| Udgangsstrøm ved massebrud i udkoblet tilstand | < 1 mA |
| Produkttype | I/O-komponenter |
| Produktfamilie | Axioline E |
| Konstruktion | Stand-alone |
| Særlige egenskaber | Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA) |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Forureningsgrad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Forsyning: Sensorer | |
| Betegnelse | Forsyning af logik, sensorer og aktuatorer (US) |
| Tilslutningstype | M12-tilslutningsstik, L-kodet |
| Bemærkning om tilslutningstype | Skruetilslutning iht. IEC 61076-2-111 |
| Poltal | 5 |
| Forsyningsspænding | 24 V DC |
| Forsyningsspændingsområde | 18 V DC ... 30 V DC (inklusive alle tolerancer, inklusive bølgeform) |
| Strømforbrug | typ. 120 mA |
| maks. 16 A | |
| Sikring | maks. 16 A |
| Forsyning: Aktuatorer | |
| Betegnelse | Forsyning af aktuatorer (UA) til yderligere enheder |
| Tilslutningstype | M12-tilslutningsstik, L-kodet |
| Bemærkning om tilslutningstype | Skruetilslutning iht. IEC 61076-2-111 |
| Poltal | 5 |
| Forsyningsspænding | 24 V DC (Mærkespænding) |
| Forsyningsspændingsområde | 18 V DC ... 30 V DC (inklusive alle tolerancer, inklusive bølgeform) |
| Strømforbrug | typ. 4 mA |
| maks. 16 A | |
| Sikring | maks. 16 A |
| Galvanisk adskillelse/isolering af spændingsområder | |
| Prøvespænding: 24 V-forsyning (logik- og sensorforsyning US) / funktionsjord | 800 V DC, 1 min |
| Prøvespænding: 24 V-forsyning (aktuatorforsyning UA) / 24 V-forsyning (logik- og sensorforsyning US) | 800 V DC, 1 min |
| Prøvespænding: 24 V-forsyning (aktuatorforsyning UA) / funktionsjord | 800 V DC, 1 min |
| Tilslutningstype | M12-tilslutningsstik |
| Tilspændingsmoment | 0,4 Nm |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 70 °C |
| -40 °C ... 70 °C (Udvidet, se kapitlet "Anvendelse under ekstreme omgivelsesbetingelser" i databladet) | |
| Kapslingsklasse | IP65/IP67/IP69 |
| IK08 (Stødmodstandsgrad) | |
| Lufttryk (drift) | 70 kPa ... 108 kPa (op til 3000 m DNN) |
| Lufttryk (lagring/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (op til 3000 m DNN) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 75 % (ingen kondensering) |
| Mekanisk afprøvning | |
| Vibrationsstyrke iht. EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Chok iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g |
| Konstant chok iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g |
| Test (skadelig gas) | |
| Testklasse | IEC 60068-2-60:2015 Metode 4 |
| Temperatur | 25 °C ±1 K |
| Luftfugtighed (relativ) | 75 % ±3 % |
| Prøvningsvarighed | 14 Dage |
| Volumenkoncentration H2S (Hydrogensulfid) | 10 ppb ±5 ppb |
| Volumenkoncentration NO2 (Kvælstofdioxid) | 200 ppb ±20 ppb |
| Volumenkoncentration Cl2 (Klor) | 10 ppb ±5 ppb |
| Volumenkoncentration SO2 (Svovldioxid) | 200 ppb ±20 ppb |
| Test (Salttåge) | |
| Testklasse | DIN EN 60068-2-52 |
| Antal cyklusser | 4 |
| Testtrin pr. cyklus | 2 |
| Prøvningsvarighed (Samlet) | 168 h |
| Testtrin (Salttåge) | 2 h med 5 % ±0,5 % NaCl, pH-værdi 6,5...7,2 ved 35 °C ±2 K |
| Testtrin (Luftfugtighed) | 166 h med 93 % ±3 % Luftfugtighed ved 40 °C ±2 K |
| Kapslingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Varenummer | 1504558 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DRI7NE |
| Produktnøgle | DRI7NE |
| GTIN | 4063151962067 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 656 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 621 g |
| Oprindelsesland | Oplysninger om oprindelsesland følger med leveringen. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
-
-
US-EMLP-HA (20X9) - Kunststofskilt 0830989
-
US-EML (20X8) - Etiket 0800458
-
PROT-M12 - Lukkeskrue 1680539
-
PROT-M12 SH - Lukkeskrue 1503302
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE - Y-fordelerstik 1683455
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE S21 - Y-fordelerstik 1511789
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS B PE S21 - Y-fordelerstik 1514016
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS B PE - Y-fordelerstik 1683413
-
SAC-3P-M12Y/2XM 8FS - Y-fordelerstik 1683471
-
SAC-5PH-ML-FL/2XFL F VP SH - H-fordeler 1080248
-
SAC-5PY-FL/ML-FL F VP SH - Y-fordelerstik 1080249
-
SACC-M12FSL-4FEPL-CL M - Powerstik 1646350
-
SACC-M12FSL-4FEPL-CL - Powerstik 1151390
-
SACC-M12FSL-4FEPL-CL SH - Powerstik 1080233
Dine fordele
Tilslutning med M12-tilslutningsstik med Push-Pull-lyntilslutning eller skruetilslutning
Illustration i henhold til EtherCAT®-specifikationen som EtherCAT®-SubDevice
Understøttelse af EtherCAT® med min. 100 μs cyklustid
Understøttelse af EtherCAT®-funktionen Hot Connect
Automatisk adressering: Auto Inc Adr, EtherCAT Adr
Identificering: Configured Station Alias
Understøttede mailboks-protokoller: CoE, FoE
Understøttede synkroniseringstilstande: DC, SM
Overførselsrate 100 Mbit/s
Kortslutnings- og overbelastningsbeskyttelse
Kapslingsklasse IP65/67/69
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre