QUINT4-PS/24-48DC/48DC/2/PT - DC/DC-konverter
1098676

Primærtaktet DC/DC-konverter, QUINT POWER Bæreskinnemontering, indgang: 24 V DC - 48 V DC, udgang: 48 V DC / 2 A

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

En særdeles stærk udgangsside: Enkel udvidelse af anlægget, pålidelig start af vanskelige belastninger og udløsning af effektafbrydere
Omfattende signalering: Den præventive funktionsovervågning meddeler kritiske driftstilstande, før fejl indtræder
Frit valg mellem Push-in og skruetilslutning

Ofte stillede spørgsmål


Hvilke anvendelser kan en DC/DC-konverter bruges til?

DC/DC-konvertere ændrer eller stabiliserer spændingsniveauet og leverer en reguleret forsyning til din applikation, selv i tilfælde af spændingsudsving. De kompenserer for spændingsfaldet over lange kabellængder, og den galvaniske adskillelse forhind... Se mere

DC/DC-konvertere ændrer eller stabiliserer spændingsniveauet og leverer en reguleret forsyning til din applikation, selv i tilfælde af spændingsudsving. De kompenserer for spændingsfaldet over lange kabellængder, og den galvaniske adskillelse forhindrer interferens med følsomme forbrugere og systemkomponenter.

Se mindre

Kan jeg bruge QUINT DC/DC-konverteren til selektivt at udløse en standard-automatsikring i min applikation?

Nej, kun med QUINT DC/DC-konvertere >100 W kan standard-automatsikringer udløses sikkert af SFB teknologi.



Se FAQ