QUINT-DC-DC-konverteren 24 V/10 A konverterer jævnspænding på 18 V - 32 V til en indstillelig, reguleret og galvanisk adskilt 24 V DC-udgangsspænding. Hvis der til forsyning af en belastning ikke er nogen reguleret og stabil 24 V-jævnspænding, garanterer DC/DC-konverteren tilpasningen af 24 V-forbrugeren: Fra en ureguleret jævnspænding frembringes en indstillelig udgangsspænding på 22,5 V - 28,5 V.
De involverede jævnspændingskredse er adskilt sikkert fra hinanden takket være den galvaniske adskillelse. Med en modulbredde på kun 80 mm er huset særdeles smalt. Den potentialfrie udgang DC-OK og en lysdiode står til rådighed til signalisering.
QUINT-PS- 24DC/24DC/10
-
DC/DC-konverter
2866378
QUINT DC/DC-konverter, primærtaktet, indgang: 24 V DC, udgang: 24 V DC/10 A
Produktdetaljer
| Indgangsspænding | 24 V DC |
| Indgangsspændingsområde | 24 V DC |
| Indgangsspændingsområde | 18 V DC ... 32 V DC |
| Stort indgangsspændingsområde | ja |
| Indgangsspændingsområde DC | 18 V DC ... 32 V DC |
| Forsyningsspændingens spændingstype | DC |
| Indkoblingsstrømstød | < 20 A (typisk) |
| Integral for indkoblingsstrømstød (I2t) | 0,3 A2s |
| Frekvensområde DC | 0 Hz |
| Buffertid ved netudfald | > 3 ms (24 V DC) |
| Strømforbrug | typ. 11,4 A (24 V) |
| Beskyttelseskobling | Overspændingsbeskyttelse; Varistor |
| Indkoblingstid typisk | < 1 s |
| Indgangssikring | 25 A (Forsinket, intern) |
| Virkningsgrad | > 88 % |
| Mærkeudgangsspænding | 24 V DC ±1 % |
| Indstillingsområde for udgangsspænding (USet) | 22,5 V DC ... 28,5 V DC (> 24 V DC, effektkonstant begrænset) |
| Udgangsstrøm (IN) | 10 A (-25 °C ... 60 °C) |
| Derating | 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Returforsyningsstyrke | 35 V DC |
| Beskyttelse mod overspænding ved udgang (OVP) | < 35 V DC |
| Maksimal kapacitiv belastning | ubegrænset |
| Aktiv strømbegrænsning | Ca. 18 A |
| Reguleringsafvigelse | < 1 % (Belastningsændring statisk 10 % ... 90 %) |
| < 2 % (Belastningsændring dynamisk 10 % ... 90 %) | |
| < 0,1 % (Indgangsspændingsændring ±10 %) | |
| Restbølgeform | < 60 mVSS |
| Udgangseffekt | 240 W |
| Maksimal tabseffekt tomgang | < 2 W |
| Maksimal tabseffekt mærkebelastning | < 28 W |
| Stigetid | < 2 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
| Parallelkobling | ja, til redundans og effektforøgelse |
| Seriekobling | Ja |
| Signal: DC-OK, aktiv | |
| Beskrivelse af udgangen | UOUT > 21,5 V: High-signal |
| Koblingsspænding maks. | ≤ 24 V DC |
| Udgangsspænding | + 24 V DC |
| Maks. belastningsstrøm, vedvarende | ≤ 40 mA |
| Signal: DC-OK, potentialfri | |
| Beskrivelse af udgangen | Uout > 21,5 V: Kontakt lukket |
| Koblingsspænding maks. | ≤ 30 V AC/DC |
| Maks. belastningsstrøm, vedvarende | ≤ 1 A |
| Indgang | |
| Tilslutningstype | stikbar skruetilslutning |
| Ledertværsnit stiv min. | 0,2 mm² |
| Ledertværsnit stiv maks. | 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt min. | 0,2 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt maks. | 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG min. | 24 |
| Ledertværsnit AWG maks. | 12 |
| Afisoleringslængde | 7 mm |
| Skruestørrelse | M3 |
| Tilspændingsmoment min. | 0,5 Nm |
| Tilspændingsmoment maks. | 0,6 Nm |
| Udgang | |
| Tilslutningstype | stikbar skruetilslutning |
| Ledertværsnit stiv min. | 0,2 mm² |
| Ledertværsnit stiv maks. | 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt min. | 0,2 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt maks. | 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG min. | 24 |
| Ledertværsnit AWG maks. | 12 |
| Afisoleringslængde | 7 mm |
| Skruestørrelse | M3 |
| Tilspændingsmoment min. | 0,5 Nm |
| Tilspændingsmoment maks. | 0,6 Nm |
| Signal | |
| Ledertværsnit stiv min. | 0,2 mm² |
| Ledertværsnit stiv maks. | 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt min. | 0,2 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt maks. | 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG min. | 24 |
| Ledertværsnit AWG maks. | 12 |
| Skruestørrelse | M3 |
| Tilspændingsmoment min. | 0,5 Nm |
| Tilspændingsmoment maks. | 0,6 Nm |
| Signaleringsmåder | LED |
| aktiv koblingsudgang | |
| Driftspændingsvisning | LED grøn |
| Signaludgang: DC-OK, aktiv | |
| Statusvisning | LED "DC OK" grøn |
| Signaludgang: DC-OK, potentialfri | |
| Statusvisning | LED "DC OK" grøn |
| Antal faser | 1 |
| Isolationsspænding indgang/udgang | 1 kV (Stykafprøvning) |
| 1,5 kV (Typeafprøvning) |
| Produkttype | DC/DC-konverter |
| Produktfamilie | QUINT POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 500000 h |
| Isoleringsegenskaber | |
| Kapslingsklasse | III |
| Forureningsgrad | 2 |
| Målskitse |
|
| Bredde | 80 mm |
| Højde | 130 mm |
| Dybde | 125 mm |
| Indbygningsmål | |
| Indbygningsafstand højre/venstre | 0 mm / 0 mm (≤ 70 °C) |
| Indbygningsafstand højre/venstre (aktiv) | 15 mm / 15 mm (≤ 70 °C) |
| Indbygningsafstand oppe/nede | 50 mm / 50 mm (≤ 70 °C) |
| Indbygningsafstand oppe/nede (aktiv) | 50 mm / 50 mm (≤ 70 °C) |
| Alternativ montage | |
| Bredde | 122 mm |
| Højde | 130 mm |
| Dybde | 83 mm |
| Monteringsvejledning | kan monteres: horisontalt 0 mm, vertikalt 50 mm |
| Monteringsposition | vandret bæreskinne NS 35, EN 60715 |
| Beskyttende finish | nej |
| Husmateriale | Metal |
| Husprofil | AluNox (AlMg1) |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Klimaklasse | 3K3 (iht. EN 60721) |
| Maks. tilladelig luftfugtighed (drift) | 95 % (ved 25 °C, ikke kondenserende) |
| Chok | 18 ms, 30g, pr. retning (iht. IEC 60068-2-27) |
| Vibration (drift) | < 15 Hz, amplitude ±2,5 mm (efter IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| Norm - Udrustning af stærkstrømsanlæg med elektronisk materiel | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| Norm - Elektrisk sikkerhed | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| Norm - Beskyttelse mod skadelige strømme, grundkrav til sikker adskillelse i elektrisk materiel | EN 50178 |
| Norm - Ekstra lav spænding | EN 60950-1 (SELV) |
| EN 60204 (PELV) | |
| Norm - Sikker adskillelse | DIN VDE 0100-410 |
| Norm - Sikkerhed for transformatorer | EN 61558-2-17 |
| Skibsgodkendelse | DNV GL (EMC A), ABS |
| UL-godkendelser | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
| UL/C-UL Listed UL 1604 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv 89/336/EØF |
| Støjimmunitet | EN 61000-6-2:2005 |
| Afladning af statisk elektricitet | |
| Standarder | EN 61000-4-2 |
| Hus | Level 3 |
| Afladning af statisk elektricitet | |
| Kontaktafladning | 8 kV |
| Luftafladning | 8 kV |
| Bemærkning | Kriterium B |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Standarder | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Frekvensområde | 80 MHz ... 2 GHz |
| Testfelttykkelse | 10 V/m |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Hurtige transienter (burst) | |
| Standarder | EN 61000-4-4 |
| Hurtige transienter (burst) | |
| Indgang | 2 kV (Level 3 - usymmetrisk) |
| Udgang | 2 kV (Level 3 - usymmetrisk) |
| Signal | 1 kV (Level 2 - usymmetrisk) |
| Stødspændingsbelastning (surge) | |
| Standarder | EN 61000-4-5 |
| Stødspændingsbelastning (surge) | |
| Indgang/udgang | 2 kV (Level 3 - usymmetrisk) |
| Bemærkning | Kriterium B |
| Indgang/udgang | 2 kV (Level 3 - usymmetrisk) |
| Indgang/udgang/signal | 1 kV (Level 3 - usymmetrisk) |
| Ledningsført påvirkning | |
| Standarder | EN 61000-4-6 |
| Ledningsført påvirkning | |
| Indgang/udgang/signal | Level 3 - usymmetrisk: |
| Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Spænding | 10 V |
| Spændingsfald | |
| Standarder | EN 61000-4-11 |
| Støjemission | |
| Standarder | EN 61000-6-3 |
| Radiostøjspænding efter EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klasse B anvendelsesområde industri og boligområde |
| Radiostøjstråling efter EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klasse B anvendelsesområde industri og boligområde |
| Varenummer | 2866378 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | CMDQ43 |
| Produktnøgle | CMDQ43 |
| GTIN | 4017918987169 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 1.357 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 1.192 g |
| Toldtarifnummer | 85044095 |
| Oprindelsesland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead|7439-92-1 (CAS-No.: Ikke relevant) |
| SCIP | f8741288-4f90-44a6-b2a3-4828419653e2 |
| EF3.1 Klimaforandringer | |
| CO2e kg | 38,535 kg CO2e |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre