VS-08-RJ45-Q
-
RJ45-stik
1402420
RJ45-stik, kapslingsklasse: IP20, poltal: 8, 1 GBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiale: PA 6.6, tilslutningstype: IDC-lyntilslutning, tilslutningstværsnit: AWG 26- 24, kabeludgang: lige, farve: grøn
Produktdetaljer
| Produkttype | Datastik (på kabelsiden) |
| Konstruktion | RJ45, IP20 |
| Poltal | 8 |
| Stikudformning | RJ45 |
| Antal kabelafgange | 1 |
| Skærmet | ja |
| Kabelafgang | lige |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | I |
| Forureningsgrad | 2 |
| Mærkeimpulsholdespænding | 330 kV |
| 330 V | |
| Mærkestrøm | 1,75 A |
| Frekvensområde | til 100 MHz |
| Mærkespænding UN | 48 V |
| Mærkestrøm IN | 1,75 A |
| Overgangsmodstand | 0,001 Ω (Leder - IDC) |
| 0,005 Ω (Ledning - IDC) | |
| Overførselsrate | 1 GBit/s |
| Overførselsegenskaber (kategori) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Transmissionshastighed | 1 GBit/s |
| Tilslutningsteknik | |
| Tilslutningstype | IDC-lyntilslutning |
| Tilslutningstværsnit AWG | 26 ... 24 (stiv) |
| 26 ... 24 (7-trådet) | |
| Tilslutningstværsnit | 0,13 mm² ... 0,21 mm² (stiv) |
| 0,14 mm² ... 0,23 mm² (7-trådet) | |
| Signaltype/kategori | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 1 GBit/s |
| Bredde | 13,3 mm |
| Højde | 17,2 mm |
| Længde | 55,6 mm |
| Farve | grøn |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V2 |
| Materiale hus | PA 6.6 |
| Materiale kontakt | CuSn |
| Signaltype/kategori | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 1 GBit/s |
| Udvendig kabeldiameter | 4,5 mm ... 8 mm |
| Udvendig kabeldiameter | 4,5 mm ... 8 mm |
| Lederdiameter inkl. isolation | 1,6 mm |
| Enkelt leder, tværsnit | 0,14 mm² 0,23 mm² |
| Mekaniske data | |
| Stikcykler | ≥ 750 |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 70 °C |
| Varenummer | 1402420 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | ABNAAE |
| Produktnøgle | ABNAAE |
| GTIN | 4046356615501 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 12,1 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 12,1 g |
| Toldtarifnummer | 85366990 |
| Oprindelsesland | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
VS-08-RJ45-FOLIEN-SET - Skærmfolie 1417184
-
CUC-PP-D1PGY/R4IDC8 - DIN-skinneadapter 1419024
-
VS-PP-F-RJ45-CAT6 - DIN-skinneadapter 1658118
-
CUC-F-J1ZNI-S/R4IDC8 - RJ45 bøsningsindsats 1418984
-
CUC-PP-D1PGY/R4GC8 - DIN-skinneadapter 1418094
-
CUC-K-J1ZNI-S/R4IDC8 - RJ45 bøsningsindsats 1419021
-
VS-OE-OE-94B-100,0 - Datakabel 1416567
-
VS-OE-OE-94B/... - Datakabel 1417333
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - RJ45-stik 1658008
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre