NBC-R4AC/7,0-94B/R4AC
-
Netværkskabel
1105079
Netværkskabel, Ethernet, 4-polet, Stik lige RJ45 / IP20, til Stik lige RJ45 / IP20, kabellængde: 7 m
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Perfekt til industriapplikationer
PVC-kabler til fleksibel udlægning
International godkendelse takket være CE, UL, WEEE og EAC
Sikker forbindelse og adskillelse takket være pålidelig låsehagebeskyttelse
Ideelle EMC-egenskaber takket være 360°-skærmning
Samtidig effektoverførsel med PoE++
Modstandsdygtig over for vibrationer og stød takket være robust ekstruderingscoating
High-Speed-dataoverførsel med op til 100 Mbit/s (CAT5)