NBC-R4AC/1,0-93C/OE - Netværkskabel
1076685

Netværkskabel, Ethernet, 4-polet, Stik lige RJ45 / IP20, til åpen ledningsende / IP20, kabellængde: 1 m

Produktdetaljer








Kompatible produkter


Dine fordele

Perfekt til industriapplikationer
Kompakt vinkling
Perfekt til kontor- og bygningsanvendelser samt beskyttede industriapplikationer (f. eks. i styretavler)
Sikker forbindelse og adskillelse takket være pålidelig låsehagebeskyttelse
Ideelle EMC-egenskaber takket være 360°-skærmning
Samtidig effektoverførsel med PoE++
Modstandsdygtig over for vibrationer og stød takket være robust ekstruderingscoating
High-Speed-dataoverførsel med op til 100 Mbit/s (CAT5)