CUC-V14-C1S-S/R4IP8 - RJ45-stik
1407908

tilslutningstype

RJ45-stik, kapslingsklasse: IP65/IP67, poltal: 8, 1 GBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiale: Metal, tilslutningstype: IDC-lyntilslutning, tilslutningstværsnit: AWG 23- 22, kabeludgang: lige

Produktdetaljer








Kompatible produkter

Dine fordele

Konstruktion i rustfrit stål
Push-Pull ADVANCE-tilslutningsstik
Låsesystem mod utilsigtet udtrækning
Højeste ESD- og EMC-styrke for sikker overførsel
Beskyttet dataoverførsel takket være 360°-skærmkoncept