DR-FLEX - Bygningsmanagementsystem
DR-FLEX
-
Bygningsmanagementsystem
1394057
Emalytics controllerlicens til flexdriver
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Bygningsmanagementsystem
Anvendelsesområde
Bygningsteknik
Systemegenskaber
Softwaretype
On-Premises
Softwarens anvendelsesformål
Automatisering
Engineering
Licensinformation
Licenstype
Driverlicens
Varighed af licens
ikke relevant
Funktionalitet
Integreret funktion
Analyse
Dataregistrering
Diagnose
Idriftsættelse
Kommunikation
Konfiguration
Projektering
Simulation
Understøttet styring
ILC 2050 BI
Antal klienter
nicht relevant
Systemforudsætninger
Styresystem
Windows® 10
Windows® 8.1 Enterprise (64-Bit)
Windows® Server 2012 Standard
Windows® Server 2012 R2 Standard
Processor
Intel® Xeon® E5-2640 2,5 GHz (eller større)
Harddisklager
min. 4 GByte (anbefale mere pr. arkiveringskrav)
Hovedlager (RAM)
min. 1 GByte
Grænseflader
1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45
Understøttede landesprog
Tysk, engelsk
Skærmopløsning
1024 x 768 pixel ,eller større
Varedata
Varenummer
1394057
Pakningsenhed
1 Stk.
Minimum bestillingsmængde
1 Stk.
Salgsnøgle
DRHBAA
Produktnøgle
DRHBAA
GTIN
4063151775919
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
22,22 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
22,22 g
Oprindelsesland
Oplysninger om oprindelsesland følger med leveringen.
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
27242590
ETIM
ETIM 9.0
EC001435
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43233600
Environmental product compliance
EU RoHS
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet
Ikke relevant
(intet elektrisk og elektronisk udstyr)
EU REACH SVHC
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.)
Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1%
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Tilbehør
ILC 2050 BI
-
Styring
2403160
Produkthjælp