SAC-5PY-0,15MS/2X0,35-920MS-FS
-
Bussystemkabel
1018727
Bussystemkabel, CANopen®, DeviceNet™, 5-polet, PUR halogenfri, violet RAL 4001, skærmet, Stik lige M12 SPEEDCON, kodning: A, til Bøsning lige M12 SPEEDCON, kodning: A og Stik lige M12 SPEEDCON, kodning: A, kabellængde: 0,35 m, Skærm placeret på pin 1
Produktdetaljer
| Produkttype | Datakabel konfektioneret |
| Poltal | 5 |
| Antal kabelafgange | 1 |
| Kodning | A |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | II |
| Forureningsgrad | 3 |
| Bussystem | CANopen®/DeviceNet™ |
| Signaltype/kategori | CANopen® |
| DeviceNet™ |
| Statusvisning | nej |
| Statusvisning forefindes | nej |
| Isolationsmodstand | ≥ 100 MΩ |
| Mærkespænding UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Mærkestrøm IN | 4 A |
| Overførselsmedium | Kobber |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | HB |
| Materiale pakning | NBR |
| Isolationsmateriale | TPU, svært antændelig, selvslukkende |
| Materiale kontakt | CuSn |
| Materiale kontaktoverflade | Ni/Au |
| Materiale kontaktholder | TPU GF |
| Materiale forskruning | Messing, forniklet |
| Tilslutning 1 | |
| Konstruktion | Stik lige M12 SPEEDCON |
| Poltal | 5 |
| Låsetype | SPEEDCON |
| Kodningstype | A (Standard) |
| Tilslutning 2 | |
| Konstruktion | Bøsning lige M12 SPEEDCON |
| Poltal | 5 |
| Låsetype | SPEEDCON |
| Kodningstype | A (Standard) |
| Tilslutning 3 | |
| Konstruktion | Stik lige M12 SPEEDCON |
| Poltal | 5 |
| Låsetype | SPEEDCON |
| Kodningstype | A (Standard) |
| Ledningslængde | 0,35 m |
| CANopen®/DeviceNet™, PUR, violet [920] | |
| Målskitse |
|
| UL AWM Style | 21198 (80 °C / 300 V) |
| Poltal | 4 |
| Skærmet | ja |
| Kabeltype | CANopen®/DeviceNet™, PUR, violet [920] |
| Ledningsopbygning | 2xAWG24/19+2xAWG22/19 |
| AWG signalledning | 24 |
| AWG spændingsforsyning | 22 |
| Ledningstværsnit | 2x 0,25 mm² (Dataledning) |
| 2x 0,34 mm² (Spændingsforsyning) | |
| 1x 0,34 mm² (Fyldstrengsledning) | |
| Lederdiameter inklusive isolering | 1,95 mm ±0,05 mm (Dataledning) |
| 1,4 mm ±0,05 mm (Spændingsforsyning) | |
| Udvendig kabeldiameter | 6,70 mm ±0,3 mm |
| Materiale yderkappe | PUR |
| Farve udvendig kappe | violet RAL 4001 |
| Materiale leder | Fortinnet Cu-ledning |
| Materiale lederisolation | Skummet PE (Dataledning) |
| PE (Spændingsforsyning) | |
| Enkeltleder, farve | rød-sort, blå-hvid |
| Parvis kabelføring | 2 ledere til par |
| Samlet kabelføring | 2 par om fyldstrengsledning i midten til tråd |
| Optisk skærmdækning | 80 % |
| Isolationsmodstand | ≥ 5 GΩ*km (Dataledning) |
| ≥ 5 GΩ*km (Spændingsforsyning) | |
| Bølgemodstand | 120 Ω ±10 % (ved 1 MHz) |
| Mærkespænding kabel | ≤ 300 V (Maksimal værdi, ikke til stærkstrømsformål) |
| Prøvespænding leder/leder | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Prøvespænding ledere/skærm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Mindste bøjningsradius, fast installation | 4 x D |
| Mindste bøjningsradius, fleksibel installation | 8 x D |
| Dynamisk belastningskapacitet (bøjning) | Bøjecyklusser maks.: 5000000, Bøjningsradius: 70 mm, Bøjningsradius: 15 x D, Kørestrækning: 4,5 m, Kørehastighed: 3 m/s, Acceleration: 3 m/s², Omgivelsestemperatur: -20 °C ... 60 °C |
| Dæmpning | ≤ 22,9 dB/km (ved 1 MHz) |
| ≤ 16,4 dB/km (Ved 500 kHz) | |
| ≤ 9,5 dB/km (Ved 125 kHz) | |
| Halogenfrihed | iht. DIN VDE 0472 del 815 |
| efter IEC 60754-1 | |
| Flammemodstandsdygtighed | UL 1581, afsnit 1060 og UL 2556, afsnit 9.3 (FT1) |
| UL 1581, afsnit 1100 og UL 2556, afsnit 9.1 (HFT/FT2) | |
| IEC 60332-1-2 | |
| efter ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
| Særlige egenskaber | egnet til placering i kabelkæder |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
| -30 °C ... 70 °C (Kabel, bevægelig installation) | |
| -20 °C ... 60 °C (Ved installation) | |
| -20 °C ... 60 °C (Kabel, til anvendelse i kabelkæder) | |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP65 |
| IP67 | |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Stik/bøsning ) | -25 °C ... 90 °C (Stik/bøsning) |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Kabel, fast installation) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Kabel, bevægelig installation ) | -20 °C ... 75 °C (Kabel, bevægelig installation) |
| Varenummer | 1018727 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 50 Stk. |
| Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
| Salgsnøgle | AF1GAD |
| Produktnøgle | AF1GAD |
| GTIN | 4055626504704 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 126,4 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 126,4 g |
| Toldtarifnummer | 85444290 |
| Oprindelsesland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EF3.1 Klimaforandringer | |
| CO2e kg | 4,26 kg CO2e |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre