VL2 BPC 3000 EX - Boks-pc
1054025

ATEX/IECEx-konformer und UL-gelisteter Industrie-Box-PC (BPC) mit Schutzart IP30, lüfterloser Konstruktion und Intel® Core™ i3-4010U-Prozessor. Op til 16 GB RAM. Muligheder for lagermedier omfatter HDD og SDD. Der er et enkelt valgfrit PCI- eller PCIe-slot til rådighed.

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Dine fordele

ATEX/IECEx-certificeret
Drejelige og nemt aftagelige drev eller Solid State-drev i forskellige størrelser
Udgave uden ventilator fås til industrielle applikationer
Kan konfigureres som boks-pc (BPC)
Alsidig og energieffektiv Intel® Core™ i3-processor
Boks-pc (BPC): IP30