VL BPC MINI - Boks-pc
2700773

Blæserløs Valueline®-industri-boks-pc (BPC) til et bredt temperaturområde, med kapslingsklasse IP20 og energieffektiv Intel® Atom™-processor. Op til 2 GB RAM, 1 GB til 32 GB CompactFlash®(CF)-kort som lagermedie med mulighed for valg af styresystem.

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer







Dine fordele

Bæreskinne- og vægmontering
Omgivelsestemperaturområde under drift fra -40 °C ... 65 °C
Der understøttes kun embedded styresystemer
IP20 degree of protection
Pladsbesparende format
Udgave uden ventilator fås til industrielle applikationer
Stød- og vibrationsresistente muligheder til barske omgivelser
Kan konfigureres individuelt