Industri-pc uden ventilator i et lille, kompakt format med Intel® Atom™N455-processor med 1,66 GHz. Væg- eller bæreskinnemontering mulig. Fås med styresystemerne Windows® Embedded Standard 2009 eller Embedded Standard 7; op til 2 GB RAM og Compact Flash®-kort op til 8 GB.
VL BPC 1000
-
Boks-pc
2701291
Blæserløs Valueline®-industri-boks-pc (BPC) med kapslingsklasse IP20 og energieffektiv Intel® Atom™-processor. 2 GB RAM, CompactFlash (CF)-datalager med 1 GB til 32 GB og valgbart styresystem.
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Bæreskinne- og vægmontering
IP20 degree of protection
Omgivelsestemperatur under drift fra 0 °C ... 50 °C
Pladsbesparende format
Udgave uden ventilator fås til industrielle applikationer
Energieffektiv Intel® Atom™-processor
Kan konfigureres individuelt