BL2 BPC 7000
-
Boks-pc
1016240
IP20-konform boks-PC (BPC) med ydelsesstærk Intel® Core™ i5-7442EQ Quad-Core-processor med 8 GB RAM, M.2-lagermedie og mulighed for trådløs forbindelse
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Bemærkning vedr. anvendelse | |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
| Produkttype | Boks-pc |
| Computerdata | |
| Processor | Intel® Core™ i5-7442EQ 2.1/2.9 GHz |
| Styresystem | Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit), Multi-language |
| Abejdslager | 8 GB DDR4 SODIMM |
| Datahukommelse | M.2 SSD, 128 GB |
| Køling | Fuldt forseglet varmluftsblæser med kapslingsklasse IP20 |
| Display | |
| Displaytype | uden display |
| Skærmopløsning | ikke relevant |
| Anvendersoftware | Uden brugersoftware |
| Visu+ |
| Levetid batteri | 5 år (typ.) |
| Forsyning | |
| Netdel | 24 V DC ±20 % |
| Realtidsur | |
| Realtidsur | ja (med batteribuffer) |
| Grænseflader | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 2x COM (RS-232) | |
| 2x USB 2.0 | |
| 2x USB 3.0 | |
| Monitorudgang | 2 x DisplayPort |
| Netværk | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| LAN chip-sæt | Intel® I210-AT |
| Bredde | 187 mm |
| Højde | 147 mm |
| Dybde | 49 mm |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 50 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 5 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Chok | 15g, 11 ms, efter IEC 60068-2-27 |
| Vibration (drift) | DIN EN 60068-2-6 |
| Konformitet/godkendelser | |
| UL, USA / Canada | UL 61010-2-201 |
| Monteringstype | Vægmontage |
| Bæreskinnemontering |
| Varenummer | 1016240 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
| Salgsnøgle | DRBABA |
| Produktnøgle | DRBABA |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 2.430 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 2.030 g |
| Toldtarifnummer | 84715000 |
| Oprindelsesland | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200102 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001413 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | 1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS-No.: 110-71-4) |
| Lead (CAS-No.: 7439-92-1) | |
Kompatible produkter
-
-
DP TO DVI ADPTR - Adapter 2400174
-
VL 2.0M DP CABLE - Forbindelseskabel 2404774
-
30 GB M.2 MLC SSD KIT - Hukommelse 2404866
-
60 GB M.2 MLC SSD KIT - Hukommelse 2404867
-
120 GB M.2 MLC SSD KIT - Hukommelse 2404868
-
240 GB M.2 MLC SSD KIT - Hukommelse 2404869
-
UTA 107/30 - Montageadapter 2320089
-
VISU+ IPC UPGRADE - Visualiseringssoftware 1310994
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre