BL BPC 3001 - Boks-pc
2400080

Industri-boks-pc (BPC) med kapslingsklasse IP20 og med energieffektiv Intel® Dual Core-Celeron®-processor, med Intel HD 4000 grafik og 4 GB RAM arbejdshukommelse. Parat til installation af en CF-, HDD- eller SSD-lagringsenhed.

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer







Dine fordele

IP20 degree of protection
3 COM-porte
Intel® HD Graphics 4000
Effektiv Intel® Celeron® Dual-Core-processor