Den konfigurerbare panel-PC Basicline 3000 råder over en Intel® Celeron® 1020E-processor med 2,2 GHz, der anvendes som følge af sit afbalancerede forhold mellem data- og grafikydelse og sin energieffektivitet. Takket være sin robuste konstruktion og de talrige I/O-muligheder kan Basicline 3000 anvendes til mange forskellige applikationer. De tre indbyggede COM-porte muliggør forbindelser til ældre RS-232-komponenter. En af COM-portene kan også konfigureres til RS-422-protokollen eller RS-485-protokollen. BL BPC 3000 kan konfigureres til et stort antal optioner. BL BPC 3001 er konfigureret således at De kan benytte Deres foretrukne styresystem og masselagerenhed (CF-kort, SSD eller HDD).
BL BPC 3000
-
Boks-pc
2400082
Industri-boks-pc (BPC) med kapslingsklasse IP20 og med energieffektiv Intel® Dual Core-Prozessor samt Intel HD 4000 grafik og 4GB RAM. Muligt med lagringsmedier i CF-, HDD- og SSD-format.
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Produkttype | Boks-pc |
| Computerdata | |
| Processor | Intel® Celeron® 1020E 2.2 GHz |
| Styresystem | uden styresystem |
| Windows® Embedded Standard 2009 | |
| Windows® Embedded Standard 7 | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Abejdslager | 4 GB DDR3 SODIMM |
| 8 GB DDR3 SODIMM | |
| 16 GB DDR3 SODIMM | |
| Datahukommelse | uden datahukommelse |
| SSD (SLC), 16 GB | |
| SSD (SLC), 32 GB | |
| CompactFlash®, 1 GB | |
| CompactFlash®, 2 GB | |
| CompactFlash®, 4 GB | |
| CompactFlash®, 8 GB | |
| CompactFlash®, 16 GB | |
| CompactFlash®, 32 GB | |
| 2.5" HDD SATA, 320 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 80 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 160 GB | |
| Køling | aktiv |
| Stikpladser | uden indbygningsplads |
| Optisk drev | uden drev |
| Display | |
| Displaytype | uden display |
| Skærmopløsning | uden |
| Touch-teknologi | uden Touch-teknologi |
| Display-belysningstype | uden |
| Levetid batteri | 5 år (typ.) |
| Forsyning | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC |
| Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Netdel | 24 V DC ±20 % |
| Realtidsur | |
| Realtidsur | ja (med batteribuffer) |
| Forsyning | |
| Effektoptagelse | typisk |
| Tilslutningstype | COMBICON |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
| Grænseflader | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 2x COM (RS-232) | |
| 4x USB 2.0 | |
| Monitorudgang | 1x VGA |
| Netværk | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| LAN chip-sæt | Realtek® 8111F PCI-E |
| Bredde | 357 mm |
| Højde | 190 mm |
| Dybde | 87 mm |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | 0 °C ... 45 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 5 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Chok | 15g, 11 ms, efter IEC 60068-2-27 |
| Vibration (drift) | DIN EN 60068-2-6 |
| Monteringstype | Vægmontage |
| Varenummer | 2400082 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
| Salgsnøgle | DRBABA |
| Produktnøgle | DRBABA |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 5.443 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 5.443 g |
| Toldtarifnummer | 84714100 |
| Oprindelsesland | TW |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
BL 3000/7000 16 GB SSD KIT - Hukommelse 2400022
-
BL 3000/7000 32 GB SSD KIT - Hukommelse 2400023
-
BL 3000/7000 320 GB HDD KIT - Hukommelse 2400021
-
BL 3000/7000 500 GB HDD KIT - Hukommelse 1066706
-
BL 3000/7000 SATA TRAY - Harddiskindbygningsramme 2400026
-
UPGRADE WIN 7 PRO SP1 X64-DE - Softwarepakke 2402618
-
16GB CF - Memorycard 2701668
-
32GB CF - Memorycard 2701669
-
VL 1 GB CF - Memorycard 2913155
-
VL 2 GB CF - Memorycard 2913156
-
VL 4 GB CF - Memorycard 2913157
-
VL 8 GB CF - Hukommelse 2913158
-
PC-PWR-FLTR-2 - Buffermodul 2402941
-
WIN7 TO WIN10 2016 KIT - VALUE - Softwarepakke 1096119
Dine fordele
3 COM-porte
IP20 degree of protection
Intel® HD Graphics 4000
Effektiv Intel® Celeron® Dual-Core-processor
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre