RVT-AL/ST 4,8/16 - Blindnitte
3240522

Blindnitte, Ø 4,8 mm, tyllelængde 16 mm, aluminiumtylle, forzinket ståldorn, fladt hoved, standardvariant svarer til DIN 7337 A

Produktdetaljer







Kompatible produkter


Dine fordele

Kompakt ergonomisk bøjet tangkrop
Til fastgøring af stærkstrøm-gennemføringsklemmer RW... og UW... findes nitter, der er særligt tilpasset klemmerne
3 indsatse til nittediameter 2,4 mm ... 3,2 mm, 4 mm og 4,8 mm ... 5,0 mm