RVT-AL/ST 3,2/10 - Blindnitte
3240511

Blindnitte, Ø 3,2 mm, tyllelængde 10 mm, aluminiumtylle, forzinket ståldorn, fladt hoved, standardvariant svarer til DIN 7337 A

Produktdetaljer







Kompatible produkter



Dine fordele

Kompakt ergonomisk bøjet tangkrop
Til fastgøring af stærkstrøm-gennemføringsklemmer RW... og UW... findes nitter, der er særligt tilpasset klemmerne
3 indsatse til nittediameter 2,4 mm ... 3,2 mm, 4 mm og 4,8 mm ... 5,0 mm