ME MAX B-22,5 YE - Afdækningsstik
2695882

Indbygningshus til bæreskinne, Afdækningsstik til ubestykkede tilslutningspunkter, bredde: 20 mm, højde: 21,6 mm, dybde: 8,1 mm, farve: gul (svarende til RAL 1018)

Produktdetaljer









Kompatible produkter


Dine fordele

Nem montering uden brug af værktøj
Plast iht. UL94 V0: for øgede funktionskrav til brændbarhed