EH 22,5-FP/ABS-PC BK9005 - Afdækningsstik
1071144

Indbygningshus til bæreskinne, Afdækningsstik til ubestykkede tilslutningspunkter (højt udformede), bredde: 21,35 mm, højde: 19,65 mm, dybde: 13,67 mm, farve: sort (svarende til RAL 9005)

Produktdetaljer









Dine fordele

Bæreskinne- eller vægmontering til en anvendelsesorienteret apparatfastgørelse
Enkelt design-in takket være variabel husformfaktor
Fuld fleksibilitet gennem printkort, der er orienteret horisontalt, frontalt og retvinklet i forhold til fronten af enheden
Tre endepladevarianter til individuelle printkorttilslutninger
Integrering af vidt forskellige printtilslutningsteknikker til et funktionelt apparatkoncept