BE-RT 3/5 - Strækningsforlængelse
BE-RT 3/5
-
Strækningsforlængelse
3049819
Strækningsforlængelse, farve: grå
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Beskyttelseskappe
Materialeangivelser
Farve
grå (RAL 7042)
Temperaturindeks isolationsmateriale (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))
120 °C
Relativt temperaturindeks isolationsmateriale (Elec., UL 746 B)
130 °C
Miljø- og levetidsbetingelser
Omgivelser
Omgivelsestemperatur (drift)
-60 °C ... 85 °C (maks. kortvarig driftstemperatur, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
-25 °C ... 55 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montage)
-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (aktivering)
-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
30 % ... 70 %
Varedata
Varenummer
3049819
Pakningsenhed
50 Stk.
Minimum bestillingsmængde
50 Stk.
Salgsnøgle
BE4Z1X
Produktnøgle
BE4Z1X
GTIN
4046356164214
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
0,52 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
0,495 g
Toldtarifnummer
39269097
Oprindelsesland
DE
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ETIM
ETIM 9.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400