Det vedligeholdelsesfrie buffermodul QUINT BUFFER på kondensatorbasis overvinder kortvarige netafbrydelser. Således arbejder systemer også ved ustabile net eller stoppes kontrolleret ved længerevarende udfald, når alle relevante procesdata er gemt. Overvindingstiden er 200 ms ved 20 A og 4 s ved 1 A. Derudover fås en energihukommelse med buffermodulet til belastningsspidser og til udløsning af sikringer. Til funktionsovervågning bruges en aktiv koblingsudgang samt en kontrollampe. Med den integrerede diode kan forbrugere underopdeles i buffer- og ikke-buffer-belastninger. Dermed forlænges buffertiden, og forbrugerne med bufferbelastning er beskyttet mod fejl internt i nettet.
QUINT-BUFFER/24DC/20
-
Buffermodul
2866213
Buffermodul 24 V DC/20 A, vedligeholdelsesfrit energilager på kondensatorbasis. Frakoblet ind- og udgang. I downloadområdet findes bl. a. en overskuelig udvælgelsestabel med belastningsstrømme og buffertider samt opladningstiderne efter bufferdrift.
Produktdetaljer
| Indgangsspænding | 24 V DC |
| Indgangsspændingsområde | 22,5 V DC ... 30 V DC |
| Indgangsspændingsområde DC | 22,5 V DC ... 30 V DC |
| Buffertid | 0,2 s (20 A) |
| 4 s (1 A) | |
| Strømforbrug | ca. 0,1 A |
| 0,6 A (Ladeproces) | |
| 20,6 A (maks.) | |
| Fejltilslutningsbeskyttelse | ja |
| Opladningsforsinkelse | nej |
| Tilkoblingsniveau fast | < 22 V DC |
| Tilkoblingsniveau variabel | (UIN - 1 V) / 0,1 s |
| Beskyttelseskobling | Overspændingsbeskyttelse; Suppressordiode, 35 V DC |
| Virkningsgrad | > 95 % |
| Mærkeudgangsspænding | 24 V DC (Afhængigt af indgangsspændingen) |
| Indstillingsområde for udgangsspænding (USet) | 22 V DC ... 28,5 V DC |
| Udgangsstrøm (IN) | 20 A |
| Begrænsning på udgangsstrøm | 27 A (Bufferdrift) |
| Backup-tid | 200 ms |
| Returforsyningsstyrke | < 35 V DC (Bufferdrift) |
| Beskyttelse mod overspænding ved udgang (OVP) | < 35 V DC |
| Restbølgeform | < 100 mVSS (Bufferdrift) |
| Udgangseffekt | 480 W |
| Koblingsspidser mærkebelastning | < 100 mVSS (20 MHz) |
| Tabseffekt | 2,5 W (Parathed ved 27 A) |
| 9,8 W (Bufferdrift ved 27 A) | |
| Beskyttelseskobling | Overspændingsbeskyttelse; Suppressordiode, 35 V DC |
| Parallelkobling | ja, til forøgelse af buffertid og redundans |
| Seriekobling | Ja |
| Netdrift | |
| Mærkeudgangsspænding | 24 V DC |
| Udgangsstrøm (IN) | 20 A |
| Batteridrift | |
| Mærkeudgangsspænding | 24 V DC |
| Udgangsstrøm (IN) | 20 A |
| Signal: aktiv (High = buffermodul er opladt) | |
| Beskrivelse af udgangen | Power Good |
| Koblingsspænding maks. | ≤ 24 V |
| Udgangsspænding | + 24 V |
| Maks. belastningsstrøm, vedvarende | ≤ 20 mA |
| Ladestrøm | 500 mA |
| Mærkekapacitet | 0,1 Ah |
| Opladningstid | < 27 s |
| Hukommelsesmedium | intern, kapacitet |
| IQ teknologi | nej |
| Indgang | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Ledertværsnit stiv min. | 0,5 mm² |
| Ledertværsnit stiv maks. | 16 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt min. | 0,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt maks. | 10 mm² |
| Ledertværsnit AWG min. | 20 |
| Ledertværsnit AWG maks. | 6 |
| Afisoleringslængde | 10 mm |
| Skruestørrelse | M4 |
| Tilspændingsmoment min. | 1,2 Nm |
| Tilspændingsmoment maks. | 1,5 Nm |
| Udgang | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Ledertværsnit stiv min. | 0,5 mm² |
| Ledertværsnit stiv maks. | 16 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt min. | 0,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt maks. | 10 mm² |
| Ledertværsnit AWG min. | 20 |
| Ledertværsnit AWG maks. | 6 |
| Afisoleringslængde | 10 mm |
| Skruestørrelse | M4 |
| Tilspændingsmoment min. | 1,2 Nm |
| Tilspændingsmoment maks. | 1,5 Nm |
| Signal | |
| Ledertværsnit stiv min. | 0,2 mm² |
| Ledertværsnit stiv maks. | 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt min. | 0,2 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt maks. | 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG min. | 24 |
| Ledertværsnit AWG maks. | 12 |
| Skruestørrelse | M3 |
| Tilspændingsmoment min. | 0,5 Nm |
| Tilspændingsmoment maks. | 0,6 Nm |
| Signaleringsmåder | LED |
| aktiv koblingsudgang | |
| Driftspændingsvisning | LED grøn |
| Signaludgang: aktiv (High = buffermodul er opladt) | |
| Statusvisning | LED "Power Good" grøn |
| Bemærkning til statusvisning | Buffermodul er opladt: LED lyser |
| Isolationsspænding indgang/udgang | 1 kV (Stykafprøvning) |
| 1 kV (Typeafprøvning) |
| Produkttype | Buffermodul |
| IQ teknologi | nej |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 500000 h |
| Isoleringsegenskaber | |
| Kapslingsklasse | III |
| Forureningsgrad | 2 |
| Bredde | 64 mm |
| Højde | 130 mm |
| Dybde | 125 mm |
| Indbygningsmål | |
| Indbygningsafstand højre/venstre | 5 mm / 5 mm |
| Indbygningsafstand oppe/nede | 50 mm / 50 mm |
| Alternativ montage | |
| Bredde | 122 mm |
| Højde | 130 mm |
| Dybde | 67 mm |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsvejledning | kan monteres: horisontalt 0 mm, vertikalt 50 mm |
| Monteringsposition | vandret bæreskinne NS 35, EN 60715 |
| Husmateriale | Metal |
| Husprofil | AluNox (AlMg1) |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Anvendelseshøjde | ≤ 2000 m |
| Klimaklasse | 3K3 (iht. EN 60721) |
| Maks. tilladelig luftfugtighed (drift) | ≤ 95 % (ved 25 °C, ikke kondenserende) |
| Chok | 18 ms, 30g, pr. retning (iht. IEC 60068-2-27) |
| Vibration (drift) | < 15 Hz, amplitude ±2,5 mm (efter IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| Norm - Udrustning af stærkstrømsanlæg med elektronisk materiel | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| Norm - Elektrisk sikkerhed | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| Norm - Ekstra lav spænding | EN 60950-1 (SELV) og EN 60204 (PELV) |
| Norm - Sikker adskillelse | DIN VDE 0106-101 |
| Norm - Sikkerhed for transformatorer | EN 61558-2-17 |
| Skibsgodkendelse | DNV GL (EMC A), ABS |
| UL-godkendelser | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
| UL/C-UL Listed UL 1604 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv 2014/30/EU |
| Lavspændingsdirektiv | Konform med NSR-direktiv 2014/35/EU |
| Støjimmunitet | EN 61000-6-2:2005 |
| Støjemission | |
| Standarder | EN 55011 (EN 55022) |
| Afladning af statisk elektricitet | |
| Standarder | EN 61000-4-2 |
| Hus | Level 4 |
| Afladning af statisk elektricitet | |
| Kontaktafladning | 8 kV |
| Luftafladning | 15 kV |
| Bemærkning | Kriterium B |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Standarder | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Frekvensområde | 80 MHz ... 1 GHz |
| Testfelttykkelse | 10 V/m |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Hurtige transienter (burst) | |
| Standarder | EN 61000-4-4 |
| Hurtige transienter (burst) | |
| Indgang | 2 kV (Level 3 - usymmetrisk: Ledning mod jord) |
| Udgang | 2 kV (Level 3 - usymmetrisk: Ledning mod jord) |
| Signal | 1 kV (Level 2 - usymmetrisk: Ledning mod jord) |
| Bemærkning | Kriterium B |
| Stødspændingsbelastning (surge) | |
| Standarder | EN 61000-4-5 |
| Stødspændingsbelastning (surge) | |
| Indgang/udgang | 0,5 kV (Level 1 - asymmetrisk: Kabel mod jord) |
| Indgang/udgang | 0,5 kV (Level 1 - asymmetrisk: Kabel mod jord) |
| Indgang/udgang/signal | 0,5 kV (Level 1 - symmetrisk: Ledning mod ledning) |
| Ledningsført påvirkning | |
| Standarder | EN 61000-4-6 |
| Ledningsført påvirkning | |
| Indgang/udgang/signal | Level 3 |
| Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Spænding | 10 V |
| Spændingsfald | |
| Standarder | EN 61000-4-11 |
| Støjemission | |
| Standarder | EN 61000-6-3 |
| Radiostøjspænding efter EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klasse B anvendelsesområde industri og boligområde |
| Radiostøjstråling efter EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klasse B anvendelsesområde industri og boligområde |
| Varenummer | 2866213 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | CMUPE3 |
| Produktnøgle | CMUPE3 |
| GTIN | 4017918959739 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 1.103 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 1.000 g |
| Toldtarifnummer | 85322200 |
| Oprindelsesland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040692 |
| ECLASS-15.0 | 27040692 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002850 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26111700 |
cUL Recognized
Godkendelses-ID: FILE E 211944UL Recognized
Godkendelses-ID: E211944EAC
Godkendelses-ID: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
Godkendelses-ID: E123528cUL Listed
Godkendelses-ID: E123528DNV
Godkendelses-ID: TAA00002EWIECEE CB Scheme
Godkendelses-ID: DE/PTZ/0072cUL Listed
Godkendelses-ID: FILE E 199827UL Listed
Godkendelses-ID: E199827| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
| SCIP | 326eccbe-f364-430d-bc01-c3e734219f4b |
| EF3.1 Klimaforandringer | |
| CO2e kg | 32,089 kg CO2e |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre