TU-00000004100X - Hus til rundstik
1242016

tilslutningstype

Hus til rundstik, serie: TU, lige, Bajonetaflåsning, M23, poltal: 12, kontakttype: Bøsning, Crimptilslutning, Fladpakning, skærmet: ja, vægtykkelse max.: 2,5 mm, Varen er blyfri iht. RoHS II-direktivet uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %). Dette produkt er i færd med at blive udfaset. Dette produkt kan ikke længere komme i betragtning til nye projekter. Kontakt den ansvarlige salgsmedarbejder for alternativer.

Produktdetaljer







Kompatible produkter