EMLS (...X...)R SR - Sikkerhedsetiket med specialklæbemiddel
0803088

Sikkerhedsetiket med specialklæbemiddel, Størrelse efter kundens ønske, maks. bredde: 100 mm, maks. højde: 350 mm, Rulle, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: limning, tekstfeltets højde: 350 mm, tekstfeltets bredde: 100 mm

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

EMLS er en manipulationssikker etiket, der kan anvendes som typeskilt eller forseglingsetiket
Ved aftagning skaller en del af det metalliserede lag af. Det efterlader et trekantmønster på etiket og underlag. Safety-funktionen er garanteret op til 80 °C
I kombination med det rigtige farvebånd er mærkningen særdeles modstandsdygtig over for opløsningsmidler og mekaniske påvirkninger
Materialerne EMLS ... er UL-listede