EMLC (...X...)R - Tekstiletiket
0803084

Tekstiletiket, Størrelse efter kundens ønske, maks. bredde: 100 mm, maks. højde: 350 mm, Rulle, hvid (RAL 9010), uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: limning, tekstfeltets højde: 350 mm, tekstfeltets bredde: 100 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Etiketten EMLC består af en tekstilfolie med meget lav tilbageretningskraft
Gør det muligt at klæbe etiketten hen over kanter og rundinger.
I kombination med det rigtige farvebånd er mærkningen særdeles modstandsdygtig over for opløsningsmidler og mekaniske påvirkninger