BMKL 27X18 SR
-
Etiketark DIN-A4
0803689
Etiketark DIN-A4, Ark, uden mærkning, kan mærkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Office-printersystemer, monteringstype: limning, Antal mærkeskilte: 84, tekstfeltets højde: 18 mm, tekstfeltets bredde: 27 mm
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Disse etiketter er udviklet specielt til laserprintere.
Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle BMKL...-mærkeskilte individuelt efter ønske.
Kan mærkes ved hjælp af alle gængse laserprintere.
Materialefilen kan downloades under softearen CLIP PROJECT under download - "Software update - Marking"
Til individuel udformning af etiketterne fås de udstansede SK-U...-mærkeark