BMKL 27X 8 SR - Etiketark DIN-A4
0803702

Etiketark DIN-A4, Ark, uden mærkning, kan mærkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Office-printersystemer, monteringstype: limning, Antal mærkeskilte: 192, tekstfeltets højde: 8 mm, tekstfeltets bredde: 27 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Disse etiketter er udviklet specielt til laserprintere.
Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle BMKL...-mærkeskilte individuelt efter ønske.
Kan mærkes ved hjælp af alle gængse laserprintere.
Materialefilen kan downloades under softearen CLIP PROJECT under download - "Software update - Marking"
Til individuel udformning af etiketterne fås de udstansede SK-U...-mærkeark