MNT-TAE D
-
Overspændingsbeskyttelseseenhed type 3
2882381
Stikdåseadapter med overspændingsbeskyttelse til strømforsyning og signaltilslutning af en periferienhed med analog eller digital telekommunikations-grænseflade (VDSL op til 50 Mbit/s, på korte strækninger ( < 300 m ) op til 80 Mbit/s). Kabel vedlagt.
Produktdetaljer
| Produkttype | Apparatbeskyttelse |
| Produktfamilie | MAINTRAB |
| IEC testklasse | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Strømforsyningssystem IEC | TN |
| TT | |
| Konstruktion | Mellemstik |
| Poltal | 2 |
| Kan anvendes i | D |
| Melding overspændingsbeskyttelse defekt | optisk |
| Lederpar pr. modul | 1 |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 2 |
| IEC testklasse | III |
| T3 | |
| EN type | T3 |
| Antal porte | One |
| Tilslutningstype | RJ12-/TAE 6 |
| Tilslutningstype | Beskyttelseskontaktstik/-stikdåse |
| Målskitse |
|
| Bredde | 63 mm |
| Højde | 103 mm |
| Dybde | 78 mm |
| Farve | sort (RAL 9005) |
| sort (RAL 9005) | |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V-0 |
| CTI-værdi for materialet | 400 |
| 600 | |
| Isolationsmaterialer | PA 6 |
| Materiale hus | PA 6 |
| Strømforsyning | |
| Funktionsretning | L/N-PE & Signal Line-Earth Ground |
| Mærkespænding UN | 230/400 V AC (TN/TT) |
| Mærkefrekvens fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Højeste konstantspænding UC (L-N) | 275 V AC |
| Højeste vedvarende spænding UC (L-PE) | 360 V AC |
| Højeste konstantspænding UC (N-PE) | 360 V AC |
| Belastningsstrøm IL | 16 A (30 °C) |
| Jordlederstrøm IPE | ≤ 5 µA |
| Standby-effektforbrug PC | ≤ 1 VA |
| Referencetestspænding UREF | 255 V AC |
| Kombineret stød UOC | 6 kV |
| Beskyttelsesniveau Up | ≤ 1,5 kV |
| TOV-adfærd ved UT (L-N) | 460 V AC (5 s / withstand mode) |
| 460 V AC (120 min / safe failure mode) | |
| TOV-adfærd ved UT (L-PE) | 460 V AC (5 s / withstand mode) |
| 460 V AC (120 min / withstand mode) | |
| 1455 V AC (200 ms / safe failure mode) | |
| TOV-adfærd ved UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / safe failure mode) |
| Indkoblingstid tA (L-N) | ≤ 25 ns |
| Indkoblingstid tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
| Indkoblingstid tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
| Maks. krævet forsikring | 16 A (gG / B / C) |
| Kortslutningssikkerhed ISCCR | 1,5 kA AC |
| Informationsteknik | |
| Maksimal vedvarende spænding UC | 200 V DC |
| Mærkestrøm | 150 mA (25 °C) |
| Driftstrøm IC ved UC | ≤ 150 µA |
| Standby-effektforbrug PC | ≤ 1 VA |
| Jordlederstrøm IPE | ≤ 2 µA |
| Isolationsmodstand Riso | ≥ 1 MΩ |
| ≥ 1 GΩ | |
| Mærkeafledestødstrøm In (8/20) µs (leder-leder) | 1 kA |
| Mærkeafledningsstødstrøm In (8/20) µs (leder-jord) | 2,5 kA |
| Total afledestødstrøm ITotal (8/20) µs | 10 kA |
| Aflederstødstrøm Imaks. (8/20) µs maksimalt | 2,5 kA |
| Mærkeimpulsstrøm Ian (10/1000 µs) (leder-leder) | 35 A |
| Mærkeimpulsstrøm Ian (10/1000 µs) (leder-jord) | 200 A |
| Udgangsspændingsbegrænsning ved 1 kV/µs (leder-leder) spike | ≤ 360 V |
| Udgangsspændingsbegrænsning ved 1 kV/µs (leder-jord) spike | ≤ 900 V |
| Udgangsspændingsbegrænsning ved 1 kV/µs (leder-leder) statisk | ≤ 360 V |
| Restspænding ved In (leder-leder) | ≤ 500 V |
| Restspænding ved In (leder-jord) | ≤ 30 V |
| Restspænding ved Ian (10/1000) µs (leder-leder) | ≤ 35 V |
| Restspænding ved Ian (10/1000) µs (leder-jord) | ≤ 35 V |
| Beskyttelsesniveau Up (leder-leder) | ≤ 460 V (C2 - 1 kA) |
| ≤ 350 V (C3 - 25 A) | |
| Beskyttelsesniveau Up (leder-jord) | ≤ 900 V (C2 - 2 kA) |
| ≤ 900 V (C3 - 100 A) | |
| Reaktionstid tA (leder-leder) | ≤ 25 ns |
| Reaktionstid tA (leder-jord) | ≤ 100 ns |
| Grænsefrekvens fg (3 dB), sym. i 100 Ω-system | typ. 4 MHz |
| Grænsefrekvens fg (3 dB), sym. i 150 Ω-system | typ. 3 MHz |
| Grænsefrekvens fg (3 dB), sym. i 600 Ω-system | typ. 700 kHz |
| Kapacitet (leder-leder) | typ. 1 nF |
| Kapacitet (leder-jord) | typ. 5 pF |
| Vekselstrømsstyrke (leder-leder) | 250 mA - 1 s |
| Vekselstrømsstyrke (leder-jord) | 10 A - 1 s |
| impuls-reset-tid (leder-leder) | ≤ 15 ms |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 (Børnesikring) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 75 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 75 °C |
| Højde | ≤ 2000 m (m.o.h.) |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 5 % ... 95 % |
| Standarder | IEC 61643-11 |
| Bemærk | 2011 |
| Standarder | EN 61643-11 |
| Bemærk | 2019 |
| Standarder | EN 61643-21 |
| Bemærk | A2:2013 |
| Standarder | IEC 61643-21 |
| Bemærk | A2:2012 |
| Monteringstype | Stik i netstikdåsen |
| Varenummer | 2882381 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
| Salgsnøgle | CL1423 |
| Produktnøgle | CL1423 |
| GTIN | 4046356073455 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 200,7 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 194 g |
| Toldtarifnummer | 85363010 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171602 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001625 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-No.: ) |
| Lead (CAS-No.: 7439-92-1) | |
| SCIP | db2fcdc9-66bb-4cb7-a0dc-22e146a89b72 |
Kompatible produkter
Dine fordele
Længere levetid og oppetid for brugerenheden gennem optimalt supplerende beskyttelse af bygningsinstallationen.
Industriel kvalitet til boligområder takket være opfyldelse af international produktstandard
Overholder de strengeste sikkerhedskrav takket være termisk overvågning og ekstra sikringer
Speciel beskyttelse af routeren takket være samtidig afsikring af strømforsyningen og signalerne
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre