Med PSI-TERMINATOR-PB kan PROFIBUS eller andre RS-485-netværk termineres aktivt ved busenden. Dette garanterer en sikker kommunikation, også når busdeltagere til- og frakobles under løbende drift. Derudover kan modulet anvendes som servicegrænseflade ved hvert punkt i bussystemet takket være termineringen, der kan tilkobles. Til drift af aktive programmerings- og diagnosemoduler stilles den nødvendige spændingsforsyning til rådighed ved den alternative D-SUB-tilslutning.
PSI-TERMINATOR-PB
-
Afslutningsmodstand
2313944
Aktiv afslutningsmodstand til PROFIBUS- og RS-485-bussystemer. Kompakt konstruktion, galvanisk adskillelse mellem forsyning og datagrænseflade, busterminering kan tilkobles, integreret programmeringsgrænseflade.
Produktdetaljer
| Anvendelsesbegrænsning | |
| EMC-bemærkning | EMC: Klasse-A-produkt, se producentforklaring i downloadområdet |
| Anvendelsesbegrænsning | |
| CCCex-oplysning | Anvendelse i eksplosionsfarlige områder er ikke tilladt i Kina. |
| Produkttype | Afslutningsmodstand |
| MTTF | 3550 År (SN 29500 Standard, temperatur 25 °C, arbejdscyklus 21 %) |
| 1818 År (SN 29500 Standard, temperatur 40 °C, arbejdscyklus 34,25 %) | |
| 849 År (SN 29500 Standard, temperatur 40 °C, arbejdscyklus 100 %) | |
| MTBF | 2383 År (Telcordia-standard, temperatur 25 °C, arbejdscyklus 21% (5 dage pr. uge, 8 timer pr. dag)) |
| 559 År (Telcordia-standard, temperatur 40 °C, arbejdscyklus 34,25 % (5 dage pr. uge, 12 timer pr. dag)) |
| Galvanisk adskillelse | RS-485 // VCC |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 1,08 W |
| Isolationsspænding datagrænseflade/forsyning | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| Forsyning | |
| Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 28,8 V DC (Over stikbar COMBICON-skrueklemme) |
| Forsyningsmærkespænding | 24 V DC (Over stikbar COMBICON-skrueklemme) |
| Strømforbrug typisk | 45 mA (24 V DC) |
| Funktion | |
| Status- og diagnosevisninger | LED'er: UL (logikspænding), dataaktivitet (ikke mærket) |
| Forsyning | |
| Tilspændingsmoment | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Signal | Modbus |
| PROFIBUS | |
| Data: PROFIBUS efter IEC 61158, RS-485 2-leder | |
| Seriel overførselsrate | ≤ 12 Mbit/s |
| Tilslutningstype | D-SUB-9, COMBICON |
| Transmissionslængde | ≤ 1200 m (afhængigt af overførselshastighed og kabeltype) |
| Afslutningsmodstand | 390 Ω |
| 220 Ω | |
| 390 Ω (Til-/frakobles) | |
| Ledertværsnit fleksibelt maks. | 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt min. | 0,2 mm² |
| Ledertværsnit stiv maks. | 1,5 mm² |
| Ledertværsnit stiv min. | 0,2 mm² |
| Ledertværsnit AWG maks. | 16 |
| Ledertværsnit AWG min. | 24 |
| Udgangsmærkespænding | 5 V DC |
| Målskitse |
|
| Bredde | 22,5 mm |
| Højde | 99 mm |
| Dybde | 56 mm |
| Farve (Hus) | grøn (RAL 6021) |
| Materiale (Huse) | PA 6.6-FR |
| Frit fald iht. IEC 60068-2-32 | Frit fald: 1 m |
| Vibrationsstyrke iht. EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Vibration (drift): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, i XYZ...retning |
| Chok iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Chok (drift): 25g, 11 ms varighed, halvsinus-chokimpuls |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 65 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Højde | ≤ 5000 m (Begrænsning, se leverandørerklæring vedr. drift i højden) |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 30 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| UL, USA / Canada | |
| Mærkning | 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| UL, USA | |
| Mærkning | Class I, Zone 2, AEx nA IIC T5 |
| UL, Canada | |
| Mærkning | Class I, Zone 2, Ex nA IIC T5 Gc X |
| Giftgastest | |
| Mærkning | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| ATEX | |
| Mærkning | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
| Bemærk | Følg de særlige installationshenvisninger i manualen! |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv 2014/30/EU |
| Afladning af statisk elektricitet | |
| Standarder | EN 61000-4-2 |
| Afladning af statisk elektricitet | |
| Kontaktafladning | ± 6 kV (Testsværhedsgrad 3) |
| Luftafladning | ± 8 kV (Testsværhedsgrad 3) |
| Bemærkning | Kriterium B |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Standarder | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Frekvensområde | 80 MHz ... 3 GHz (Testsværhedsgrad 3) |
| Feltstyrke | 10 V/m |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Hurtige transienter (burst) | |
| Standarder | EN 61000-4-4 |
| Hurtige transienter (burst) | |
| Indgang | ± 2,2 kV (Testsværhedsgrad 3) |
| Signal | ± 2,2 kV (Testsværhedsgrad 3) |
| Bemærkning | Kriterium B |
| Stødstrømsbelastning (surge) | |
| Standarder | EN 61000-4-5 |
| Stødstrømsbelastning (surge) | |
| Indgang | ± 0,5 kV (Forsyning DC) |
| Signal | ± 1 kV (Dataledning, asymmetrisk) |
| Bemærkning | Kriterium B |
| Ledningsført påvirkning | |
| Standarder | EN 61000-4-6 |
| Ledningsført påvirkning | |
| Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Spænding | 10 V |
| Støjemission | |
| Standarder | EN 61000-6-4 |
| Radiostøjspænding efter EN 55011 | EN 55011 klasse A anvendelsesområde industri |
| Radiostøjstråling efter EN 55011 | EN 55011 klasse A anvendelsesområde industri |
| Kriterier | |
| Kriterium A | Normal drift inden for de specificerede grænser. |
| Kriterium B | Midlertidig forringelse af driften, som enheden selv korrigerer igen. |
| Uden lakbefugtede stoffer | I henhold til VW-AUDI-Seat-centralnorm P-VW 3.10.7 57 65 0 |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Varenummer | 2313944 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DNC141 |
| Produktnøgle | DNC141 |
| GTIN | 4046356579445 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 136 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 124,2 g |
| Toldtarifnummer | 85389091 |
| Oprindelsesland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32121617 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead|7439-92-1 (CAS-No.: Ikke relevant) |
Kompatible produkter
Dine fordele
Udvidet temperaturområde fra -20 °C - +65 °C
Bæreskinnemontering
Terminering kan til-/frakobles udefra
Fast programmeringsgrænseflade i netværket
Galvanisk adskillelse af forsyning og datagrænseflade
Støjfri buskommunikation ved hjælp af aktiv terminering
Diagnose-LED'er til spænding og dataaktivitet
Kompakt husform
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre