Værd at vide
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
Afisoleringsværktøj
WIREFOX ASI/SB - Reservekniv
WIREFOX ASI/SB
-
Reservekniv
1208076
Reservekniv, min. tværsnit: 0 mm
2
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Kniv
Tilslutningsdata
Ledningstilslutning
Tværsnitsområde metrisk
> 0 mm²
Mål
Bredde
5,5 mm
Længde
12 mm
Kabel/ledning
Udvendig kabeldiameter
> 0 mm
Varedata
Varenummer
1208076
Pakningsenhed
1 Stk.
Minimum bestillingsmængde
1 Stk.
Salgsnøgle
BH312Y
Produktnøgle
BH312Y
GTIN
4017918954956
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
4,7 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
4,7 g
Toldtarifnummer
82089000
Oprindelsesland
DE
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
21043791
ECLASS-15.0
21043791
ETIM
ETIM 10.0
EC011823
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
Godkendelser
EAC
Godkendelses-ID: RU x-DE.xx08.B.02974
Environmental product compliance
EU RoHS
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet
Ikke relevant
(intet elektrisk og elektronisk udstyr)
EU REACH SVHC
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.)
Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1%
EF3.1 Klimaforandringer
CO2e kg
4,09 kg CO2e
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Ofte søgt
Afisoleringstænger
Produkthjælp