PPO-10/P - Afgreningsklemme
1147119

tværsnit
tilslutningstype
Strøm Piktogram
spænding Piktogram

Afgreningsklemme, mærkespænding: 1000 V, mærkestrøm: 32 A, antal tilslutninger: 2, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 6 mm2, tværsnit: 0,5 mm2 - 10 mm2, monteringstype: Stikmontage, farve: grå

Produktdetaljer








Kompatible produkter