AZK 35
-
Forgreningsklemme
0702997
Forgreningsklemme, mærkestrøm: 125 A, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 35 mm2, tværsnit: 0,75 mm2 - 35 mm2, montering: N-samleskinne, farve: aluminiumsfarver
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Afgreningsklemmen gør dette muligt på en enkel måde, da klemmen kan eftermonteres et hvilket som helst sted på en maks. 5 mm tyk kobberskinne
I tavle- og fordelingsanlæg er det ofte nødvendigt at foretage en afgrening fra en flad kobbersamleskinne