NACS-stik og -ladedåser til Nordamerika Kraftige, robuste og holdbare NACS-komponenter til dine elkøretøjer og ladestationer – fra markedslederen inden for elektromobilitet-ladeteknik.

NACS-ladekabel CHARX connect professional i brug

SAE-J3400-kompatibel og UL-2251-certificeret

Den nordamerikanske opladningsstandard i henhold til SAE J3400 vil på lang sigt erstatte CCS Type-1-opladningsstandarden i henhold til SAE J1772. Skiftet til NACS vil derfor spille en central rolle i elektrificeringen af transportsektoren og opbygningen af ladeinfrastrukturen i USA, Canada og Mexico. Som erfaren specialist i elektromobilitet-ladeteknik leverer vi SAE-kompatible og UL-certificerede NACS-ladekabler og NACS-køretøjsinlets, der opfylder de højeste krav – fra AC-opladning til High Power Charging.

Vores NACS-produkter i videoen

Højeste kvalitet, sikkerhed og kompatibilitet Vores NACS-ladekabler og -ladedåser er 100 % i overensstemmelse med standarderne

Interaktivt billedkort: 100 % overholdelse af standarden for NACS-ladekabler og -ladedåser
UL 2251
Vores NACS-ladekabler og -ladedåser er UL 2251-certificerede, hvilket betyder, at de har bestået UL-sikkerhedstestene og bærer UL-kontrolmærket.
SAE J3400
NACS-opladningsstikkene og -ladedåserne opfylder SAE J3400-standarden for biler, som blev vedtaget i slutningen af 2023 og er baseret på det proprietære Tesla-opladningsstik.
IEC 62196-3
Især NACS DC-ladekablerne og NACS-ladedåserne opfylder også den internationale IEC 62196-3-standard for lynopladning med jævnstrøm.
IATF 16949
Vores NACS-produkter er certificeret i henhold til bilstandarden IATF 16949 for alle udviklings- og produktionstrin og opfylder derfor automobilindustriens høje kvalitets- og proceskrav.

Hvad betyder det i praksis?

  • Robusthed og holdbarhed takket være materialer og udførelse af høj kvalitet
  • Maksimal elektrisk sikkerhed for brugerne
  • Høj anlægsoppetid og fejlsikkerhed for operatøren
  • Producentuafhængig kompatibilitet mellem standardiserede NACS-stik og -ladedåser

NACS-AC-stik


NACS ladekabel CHARX connect eco til AC-opladning med 80 A

AC-opladning med 80 A Tilgængelig nu

Vores 100 % standardkompatible NACS AC-ladekabler fra CHARX connect eco-familien kommer i gennemprøvet industrikvalitet og imponerer med maksimal sikkerhed. De robuste NACS-ladestik er nemme at håndtere og muliggør AC-opladning i to effektklasser med 50 A og 80 A.

  • Ladestrøm: 50 A, 80 A
  • Isolationsmærkespænding: 500 V
  • Ledertværsnit: 2 x 10 AWG, 2 x 6 AWG
  • Ledningslængde: 25 ft (andre længder ved henvendelse)
  • Temperatursensorer: NTC (valgfrit)
  • Kapslingsklasse: IP67
  • Kapslingsklasse for fingerberøringsbeskyttelse: IPXXB
  • Certificeringer/standarder: UL 2251, SAE J3400, IATF 16949
  • Valgfrit med Phoenix Contact-logo eller frit klistermærkefelt
3D-visning

Oplev i 3D nu

Se nærmere på detaljerne i NACS-AC-opladningsstikket. Med fri zoom og rotation kan produktet betragtes fra alle sider.

NACS-DC-stik


NACS-ladekabler CHARX connect professional til DC-opladning med 500 A

High Power Charging med 500 A På lager fra sidst i 2. kvartal 2026

NACS-DC-ladekablerne fra CHARX connect professional-familien muliggør ukølet High Power Charging (HPC) med 500 kW i Boost Mode eller 375 kW permanent. De 100 % standardkompatible ladekabler er særligt sikre og ergonomiske til lynopladning.

  • Ladestrøm i Boost Mode: 500 A
  • Kontinuerlig ladestrøm: 200 A, 375 A
  • Isolationsmærkespænding: 1000 V
  • Ledertværsnit: 2 x 1 AWG, 4 x 1/0 AWG
  • Ledningslængde: 5 m, 6 m, 7 m, 25 ft
  • Temperatursensorer: Pt 1000
  • 4-leder-måleteknik (kun for 375 A-varianten)
  • Frit tildelbar knap, f.eks. til at afbryde opladning
  • Kapslingsklasse: IP67
  • Kapslingsklasse for fingerberøringsbeskyttelse: IPXXB
  • Certificeringer/standarder: UL 2251, SAE J3400, IEC 62196-3, IATF 16949
3D-visning

Oplev i 3D nu

Se nærmere på detaljer i NACS-DC-ladestikket. Med fri zoom og rotation kan produktet betragtes fra alle sider.

Hvad er fordelene ved vores NACS-stik?

Håndtering af NACS-DC-ladekabler CHARX connect professional
Fingerberøringsbeskyttelse af NACS-DC-ladekabler CHARX connect professional
Skræddersyet konfektionering og branding af NACS-ladekabler
Håndtering af NACS-DC-ladekabler CHARX connect professional

Vores NACS-ladekabler er altid kendetegnet ved et visuelt tiltalende og ergonomisk design.

En særlig egenskab ved NACS-DC-ladekablet er Phoenix Contacts traditionelle stikdesign med forskudt håndtag. Det giver ikke kun en mere sikker og behagelig håndtering, men sikrer også en termisk afkobling fra de overflader, der bliver varme, hvilket også øger sikkerheden ved brug.

NACS-AC-ladekablerne er også særligt nemme at håndtere pga. deres kompakte dimensioner og lave vægt, kombineret med en solid fornemmelse.

Fingerberøringsbeskyttelse af NACS-DC-ladekabler CHARX connect professional

I overensstemmelse med UL-standard 2251 er vores NACS-AC- og NACS-DC-opladningsstik udstyret med fingerberøringsbeskyttelse, der opfylder kapslingsklasse IPXXB. Denne berøringsbeskyttelse realiseres ved hjælp af fremspringende stifter i effektkontakterne. Dette forhindrer ulykker med elektricitet forårsaget af utilsigtet berøring af kontakterne.

Det særlige ved vores fingerberøringsbeskyttelse er de fuldstøbte plastikhætter på stifterne, som sørger for et sikkert og vedvarende greb. Det forhindrer, at hætterne sætter sig fast i køretøjsinlettet, og dyre udfald på ladestationen undgås.

Skræddersyet konfektionering og branding af NACS-ladekabler

Vores NACS-ladestik fås fra lager med et præget Phoenix Contact-logo og et ikke-konfektioneret kabel i en af de tilgængelige standardlængder.

På anmodning kan vi tilbyde dig en bred vifte af tjenester til at tilpasse og samle dine AC- og DC-ladekabler – så de passer til dine branding- og installationskrav:

  • Dit logo – permanent præget eller som UV- og vejrbestandig plastlabel
  • Tilpassede kabellængder, afisoleringslængder og trinvise afskæringer
  • Crimpning af lederens ender med terminalrør eller kabelringsko
  • Komprimering af lederens ender ved hjælp af ultralydssvejseteknologi

Kontakt os!

Vejledning og yderligere informationer


Din personlige kontakt

Til alle spørgsmål om vores produkter og løsninger

Anders Tvede
Anders Tvede
Product Manager Device Connectors & E-Mobility
+45 29 69 75 98
Jeg vil med glæde rådgive dig om dit elektromobilitetsprojekt. Lad os forme mobilitetsforandringerne sammen!

FAQ om emnet NACS

Ofte stillede spørgsmål og svar om NACS
Ofte stillede spørgsmål og svar om NACS
Ofte stillede spørgsmål og svar om NACS
Ofte stillede spørgsmål og svar om NACS

NACS står for North American Charging Standard, blev udviklet af Tesla, er blevet standardiseret som SAE J3400 siden slutningen af 2023 og kombinerer AC- og DC-opladning af elkøretøjer i et kompakt stikdesign. NACS er vedtaget af næsten alle bilproducenter til det amerikanske marked såsom Ford, GM, Mercedes-Benz, Nissan, Polestar, Rivian og Volvo og betragtes også som den fremtidige standard for ladeinfrastruktur i Nordamerika, især i USA, Canada og Mexico. Z. For eksempel er Electrify America- og Electrify Canada-opladningsnetværkene ved at blive konverteret til NACS.

Ofte stillede spørgsmål og svar om NACS

Ladekabler med NACS-stik muliggør AC- og DC-opladning af elkøretøjer med NACS-ladedåser i overensstemmelse med SAE J3400. NACS-ladekablerne kan overføre spændinger på op til 1.000 V og strømme på 500 A eller mere. Opladningsstikket er mere kompakt og ergonomisk end et CCS-Type-1-stik, og der kræves ingen adapter fra NACS til CCS1 for at oplade køretøjer med en NACS-ladedåse. Phoenix Contact er leverandør af robuste, UL-2251-certificerede NACS-ladekabler, der er designet til industriel, krævende brug.

Ofte stillede spørgsmål og svar om NACS

Som en erfaren og mangeårig specialist i elektromobilitet-ladeteknik tilbyder Phoenix Contact UL-2251-certificerede og SAE-J3400-kompatible NACS-stik og -ladedåser til AC- og DC-opladning af elkøretøjer. Producenter af ladeinfrastruktur og køretøjer nyder godt af særlig høj kvalitet, sikkerhed og holdbarhed. Robust, ergonomisk design, høj strømværdi og tilpasningsmuligheder sikrer pålidelige tekniske løsninger og giver brugerne en jævn, behagelig og førsteklasses opladningsoplevelse.

Domicilet for Phoenix Contact E-Mobility i Schieder-Schwalenberg, Nordrhein-Westfalen

Phoenix Contact E-Mobility Din stærke og pålidelige partner

Siden 2013, hvor vi blev grundlagt, har vi været specialister i ladeteknik til elektromobilitet inden for Phoenix Contact-koncernen. Med i dag omkring 800 medarbejdere på verdensplan og 33.200 m² produktionsareal omfatter vores produktportefølje over 700 CHARX-produkter til udbygning af ladeinfrastrukturen samt til elektrificering af erhvervskøretøjer og mobile maskiner.

Som pioner og medopfinder af CCS-lynopladning, markedsleder inden for væskekølede HPC-ladekabler og ekspert inden for international standardisering er vi med til at fremme den globale omstilling til bæredygtig mobilitet. Vores mål: At udvikle ladeteknik, der er effektiv, pålidelig, netværksbaseret og klar til morgendagens krav.

Publikum ved fagforedraget, herunder logoerne fra IEC, DKE og CharIN

Autoritet inden for global standardisering Sammen med IEC, DKE og CharIN fremskynder vi omstillingen inden for mobilitet

Vi fremmer elektrificeringen af transportsektoren – ikke kun som producent af ladeteknik, men også som pålidelig ekspert og medudvikler af det globale standardiseringsarbejde.

Som ledere af IEC’s internationale projektteams samt de tyske spejludvalg i DKE skaber vi netværk mellem industrien, testlaboratorier og infrastrukturpartnere, bidrager aktivt til udformningen af specifikationerne for nye opladningsstandarder og fremskynder vejen mod en international standard.

Sammen med førende tyske bilproducenter og TÜV SÜD har vi siden 2015 været stiftende medlem af Charging Interface Initiative (CharIN). I dag er CharIN med over 300 medlemmer den førende organisation på verdensplan, der arbejder for ensartede opladningsstandarder som CCS, NACS og MCS.

Gennem vores globale distributionsselskaber sikrer vi opbakning i nationale standardiseringsorganisationer, forankrer resultaterne på globalt plan og skaber tillid til sikker og kompatibel opladning.