Fra planlægning til færdigt styreskab Planlægnings- og mærkningssoftwaren PROJECT complete støtter dig i alle faser af projekteringen af klemrækker. Softwaren giver dig en individuel og komfortabel støtte i processen fra el-planlægning til levering af dit færdige produkt. Få mere at vide i brochuren "PROJECT complete".
Effektiv planlægning med PROJECT complete
Effektiv planlægning med PROJECT complete
Intuitiv projektering, intelligente funktioner og en brugerflade, der kan tilpasses: Planlægnings- og mærkningssoftwaren PROJECT complete er den innovative løsning til enkel planlægning af klemrækker og nem oprettelse af de tilhørende mærkninger.
Fra overtagelsen af data fra el-planlægningen til levering af dit færdige produkt ledsager softwaren dig bekvemt gennem hele processen.
Digitalt beskrevne artikler er grundlaget for optimerede processer
Gennemgående digitalt beskrevne artikler
Gennemgående digitalt beskrevne artikler samt standardiserede data- og systemgrænseflader er grundlaget for optimerede processer i styretavlekonstruktionen.
Standardiserede digitale artikelbeskrivelser støtter konstruktionen, installationen, produktionen og vedligeholdelsen. Alle driftstilstande er til enhver tid bekendte, og visualiseringen af dem forenkler planlægning, analyse og drift. Derudover er digitale artikeldata nødvendige for at fremstille individuelle produkter til en konkurrencedygtig pris. Alle COMPLETE line-artikler er digital beskrevet og udstyret med standardiserede produktdata som for eksempel ETIM, eCl@ss eller UNSPSC-data. Alle digitale artikeldata finder du direkte på produktet.
Konfigurer vores produkter passende til dine krav
Altid det rigtige produktudvalg
Vores konfiguratorer hjælper dig med at finde hhv. det rigtige produkt eller den rigtige løsning til din applikation i overensstemmelse med dine individuelle krav.
Takket være enkle filtermenuer, produktillustrationer i 2D og 3D samt intuitiv brugerflade konfigurerer du din individuelle løsninger med nogle få skridt – uden fejl!
- Komfortabel konfigurering: Den ønskede løsning er kun nogle få indtastninger væk
- Intuitiv betjening: Komponenter trækkes ganske enkelt pr. Drag & Drop hen til den ønskede position
- Betjeningsvenlig visualisering: Realtidsvisning af din konfiguration i 3D
- Enkel planlægning: Sammensatte 2D- og 3D-data downloades og importeres til dit CAD-program
Forbind verden med PROFICLOUD
Professionelle cloud-løsninger
Den øgede digitalisering nødvendiggør integration af dataanalyser i virksomhedsprocesserne.
Med Proficloud kan Phoenix Contact tilbyde dig helstøbte Cloud-løsninger til moderne automation, som er tilpasset dine behov. Kobl din produktion og udvikling globalt sammen på tværs af virksomhedsgrænser. Med Proficloud kan du registrere dine maskin- og anlægsdata fra hele verden og kombinere store datamængder fra forskellige kilder. På grundlag af moderne dataanalyser træffer du kvalificerede beslutninger, afleder prognoser og forbedrer din operative processtyring.