Med det IoT-baserede bygningsmanagementsystem Emalytics blev der skabt en central platform, som bruges til at overvåge og styre alle tekniske anlæg på en standardiseret måde. Bygnings-, energi- og udvalgte produktionsdata samles på en struktureret måde og giver et gennemsigtigt overblik over stedet. I projektet blev over 90 automationsstationer, omkring 5.000 datapunkter og 13 betjeningspaneler integreret i en fælles bygningsautomation.
Häcker Küchen forbinder bygninger, energi og teknologi Centraliseret bygningsautomation skaber gennemsigtighed på tværs af alle relevante processer og danner grundlag for økonomisk og fremtidssikret drift.
Kundeprofil
Häcker Køkkener GmbH & Co KG
Häcker Küchen GmbH & Co KG med base i Rödinghausen i Ostwestfalen er en af Tysklands førende køkkenproducenter. Den familieejede virksomhed blev grundlagt i 1898 og driver fem moderne produktionssteder med et samlet areal på over 223.000 m². Hver dag produceres der omkring 1.000 specialindrettede køkkener til internationale markeder.
Udfordring
Ensartet sammenkobling af anlæg
Med den nye konstruktion af anlæg 5 stod Häcker Küchen over for opgaven med at sammenkoble et stort antal tekniske anlæg fra starten. Bygnings- og anlægsteknologi, energistrømme og produktionsgrænseflader skal være centraliserede, gennemsigtige og kontrollerbare på tværs af hele området. Målet var at fusionere forskellige systemer og datakilder til en standardiseret platform. Samtidig skulle løsningen være skalerbar og give mulighed for fremtidige udvidelser. Et andet krav var enkel, rollebaseret betjening af forskellige brugergrupper under den løbende produktion.
Løsning
Emalytics fungerer som et centralt kontrolcenter for intelligent sammenkobling mellem energiproduktion, -distribution og teknisk bygningsudstyr. Forskellige systemer og datakilder bringes sammen på en standardiseret måde og visualiseres tydeligt. I alt strømmer flere tusinde datapunkter fra alle anlæg ind i en standardiseret administrations- og visualiseringsplatform.
Rygraden i løsningen udgøres af de IoT-baserede ILC 2x50 BI bygningsstyringer, som udfører styrings-, regulerings- og kommunikationsopgaver. De forbinder mange anlæg via standardiserede protokoller og sikrer konsekvent datakommunikation med Emalytics. Mere end 90 automationsstationer fra denne typerække er i brug på stedet.
Den modulære automatiseringsarkitektur er designet til vækst og fremtidig udvidelse. Nye systemer, anlæg eller yderligere lokationer kan integreres problemfrit - både i nybyggeri og i efterfølgende ombygninger. Den struktur, der er realiseret i projektet med tusindvis af datapunkter, danner et robust og fremtidssikret grundlag for dette.
Produkter
Konklusion
Fremtidssikret bygningsautomation med klart eftermonteringspotentiale
Med løsningen fra Phoenix Contact har Häcker Küchen etableret en skalerbar platform for effektiv og bæredygtig drift i fabrik 5. Emalytics og ILC 2050 BI sikrer gennemsigtighed på tværs af alle anlæg og gør komplekse strukturer håndterbare. Den modulære arkitektur gør det også muligt at modernisere eksisterende fabrikker trin for trin som en del af retrofit-projekter.