Powerstik, Effekt, 3-polet, skærmet, Stik lige M12, kodning: S, Push-Lock-fjedertilslutning, gevindringmateriale: Messing, forniklet, udvendig kabeldiameter 6 mm ... 11 mm, Kontakt 4 forkontakterende
M12-stik 3-polet
Apparatstik bagvæg, Universal, 3-polet, Stift, lige, M12-Standard, S-kodning, til åben ledningsende, Enkeltledninger, kabellængde: 0,5 m, 1,31 mm2, UL/cUL koblingsleder, støbt, Varen er blyfri iht. RoHS II-direktivet uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %)
Apparatstik forvæg, Effekt, 3-polet, Indbygningssokkel, lige, M12-Standard, S-kodning, til åben ledningsende, Enkeltledninger, kabellængde: 2 m, 2,50 mm2, PEX-ledning
Powerstik, 3-polet, Bøsning vinklet M12, kodning: S, Skruetilslutning, gevindringmateriale: Zinkstøbegods, forniklet, kabelforskruning Pg9, udvendig kabeldiameter 6 mm ... 8 mm, til vekselstrøm op til 16 A/630 V
Apparatstik bagvæg, Effekt, 3-polet, Bøsning, lige, M12-Standard, S-kodning, til åben ledningsende, Enkeltledninger, kabellængde: 0,5 m, 1,31 mm2, UL/cUL koblingsleder, støbt, denne vare forventes at være blyfri fra 2026-Q2 i henhold til RoHS II uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %), et blyfrit alternativ er tilgængeligt efter forudgående anmodning
Datastik, PROFIBUS DP (12 Mbit/s), 3-polet, skærmet, Bøsning lige M12, kodning: B, Push-Lock-fjedertilslutning, gevindringmateriale: Zinkstøbegods, forniklet, udvendig kabeldiameter 4 mm ... 8 mm
Powerstik, 3-polet, Stik vinklet M12, kodning: S, Skruetilslutning, gevindringmateriale: Zinkstøbegods, forniklet, kabelforskruning Pg9, udvendig kabeldiameter 6 mm ... 8 mm, til vekselstrøm op til 16 A/630 V, Kontakt 4 forkontakterende
Apparatstik forvæg, Effekt, 3-polet, Indbygningsstik, lige, M12-Standard, S-kodning, til åben ledningsende, Enkeltledninger, kabellængde: 1 m, 2,50 mm2, PEX-ledning
Datastik, PROFIBUS DP (12 Mbit/s), 3-polet, skærmet, Bøsning vinklet M12, kodning: B, Push-Lock-fjedertilslutning, gevindringmateriale: Zinkstøbegods, forniklet, udvendig kabeldiameter 4 mm ... 8 mm
Apparatstik forvæg, Effekt, 3-polet, Indbygningssokkel, lige, M12-Standard, S-kodning, til åben ledningsende, Enkeltledninger, kabellængde: 1 m, 2,50 mm2, PEX-ledning