VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV/2+V-FM/40
-
Bliksemstroom-/overspanningsbeveiliging Type 1/2
1099593
Bliksemstroom- / overspanningsbeveiligingsmodule voor 2-polige geïsoleerde en geaarde gelijkspanningssystemen 1000 V DC, voor railmontage, 3-polig basiselement met meldcontact, drie steekbare thermisch bewaakte beveiligingscomponenten, statusmelding op elke steker.
Productdetails
Algemeen | |
Opmerking | Het moduul is bestemd voor inbouw in een aanrakingsveilige behuizing. Houd aan de zijkant en in het aansluitbereik een afstand van ten minste 8 mm tussen actieve en geaarde onderdelen aan. |
Producttype | PV-afleider |
Productfamilie | VALVETRAB MS |
IEC-testklasse | PV I / II |
PV T1 / T2 | |
EN-type | T1 / T2 |
Voedingssysteem IEC | DC |
bouwvorm | moduul voor railmontage, tweedelig steekbaar |
afstand tot actieve en geaarde onderdelen | 8 mm |
inbouwpositie | Binnenruimte |
Inbouwpositie afschakelmechanisme | Intern |
Toegankelijkheid | Toegankelijk |
Aansluitconfiguratie | Y-configuratie |
SPD-uitvalgedrag | OCFM (Gedrag bij afschakelfout) |
melding overspanningsbeveiliging defect | optisch, meldcontact |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
Vervuilingsgraad | 2 |
Weergave / afstandsmelding | |
Benaming aansluiting | defectmeldcontact |
schakelfunctie | Wisselcontact |
bedrijfsspanning | 5 V AC ... 250 V AC |
30 V DC | |
belastingsstroom | 5 mA AC ... 1,5 A AC |
1 A DC |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
schroefdraad | M5 |
Aanhaalmoment | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
Striplengte | 16 mm |
Aderdoorsnede soepel | 1,5 mm² ... 25 mm² |
Aderdoorsnede massief | 1,5 mm² ... 35 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 15 ... 2 |
Aansluitmethode | Kabelschoen |
Aderdoorsnede soepel | 1,5 mm² ... 16 mm² |
defectmeldcontact | |
Aansluitmethode | steekbare COMBICON-schroefaansluiting |
schroefdraad | M2 |
Aanhaalmoment | 0,25 Nm |
Striplengte | 7 mm |
Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
Maatschets |
|
Breedte | 53,4 mm |
Hoogte | 98,7 mm |
diepte | 65,7 mm (incl. montagerail 7,5 mm) |
Deeleenheid | 3 TE |
Kleur | zwart (RAL 9005) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V-0 |
CTI-waarde van het materiaal | 600 |
Isolatiemateriaal | PA 6.6-FR |
PBT-FR | |
materiaalgroep | I |
materiaal behuizing | PA 6.6-FR |
PBT-FR |
Mechanische gegevens | |
open zijwand | Nee |
beveiligingscircuits | (DC+) - (DC-) |
(DC+/DC-) - PE | |
signaalrichting | (L+)-PE & (L-)-PE & (L+)-(L-) |
Nominale belastingsstroom IL | 80 A |
aardstroom IPE | ≤ 20 µA DC |
≤ 350 µA AC | |
standby vermogensopname PC | ≤ 25 mVA |
nominale afleidstootstroom In (8/20) µs | 15 kA |
maximale afleidstootstroom Imax (8/20) µs | 40 kA |
bliksemteststroom (10/350) µs, lading | 2,5 As |
bliksemteststroom (10/350) µs, impulsenergie | 6,25 kJ/Ω |
bliksemteststroom (10/350) µs, stroompiekwaarde Iimp | 5 kA |
Totaalafleidstootstroom ITotal (8/20) µs | 40 kA |
Totaalafleidstootstroom ITotal (10/350) µs | 5 kA |
beveiligingsniveau Up | ≤ 3,5 kV |
restspanning Ures | ≤ 3,5 kV (bij In) |
≤ 2,9 kV (bij 5 kA) | |
≤ 3,2 kV (bij 10 kA) | |
≤ 3,7 kV (bij 20 kA) | |
≤ 4,1 kV (bij 30 kA) | |
≤ 4,6 kV (bij 40 kA) | |
aanspreektijd tA | ≤ 25 ns |
Beveiligingsschakeling PV | |
Aansluitconfiguratie | Y-configuratie |
SPD-uitvalgedrag | OCFM (Gedrag bij afschakelfout) |
beveiligingsschakeling gelijkspanningszijde (DC) | |
nullastspanning UOCSTC | ≤ 975 V DC |
maximale afleidstootstroom Imax (8/20) µs | 40 kA |
aanspreektijd tA | ≤ 25 ns |
bliksemteststroom (10/350) µs, lading | 2,5 As |
bliksemteststroom (10/350) µs, impulsenergie | 6,25 kJ/Ω |
bliksemteststroom (10/350) µs, stroompiekwaarde Iimp | 5 kA |
Totaalafleidstootstroom ITotal (8/20) µs | 40 kA |
Totaalafleidstootstroom ITotal (10/350) µs | 5 kA |
Isolatieweerstand Riso | > 5 GΩ (bij 500 V DC) |
nominale afleidstootstroom In (8/20) µs | 15 kA |
Nominale belastingsstroom IL | 80 A |
continue bedrijfsstroom ICPV | < 20 µA |
maximale continue spanning UCPV | 1170 V DC |
Kortsluitvastheid ISCPV | 2000 A |
restspanning Ures | ≤ 3,5 kV (bij In) |
≤ 2,9 kV (bij 5 kA) | |
≤ 3,2 kV (bij 10 kA) | |
≤ 3,7 kV (bij 20 kA) | |
≤ 4,1 kV (bij 30 kA) | |
≤ 4,6 kV (bij 40 kA) | |
aardstroom IPE | ≤ 20 µA DC |
≤ 350 µA AC | |
beveiligingsniveau Up | ≤ 3,5 kV |
standby vermogensopname PC | ≤ 25 mVA |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 (alleen bij benutting van alle aansluitingen) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 80 °C |
hoogtepositie | ≤ 2000 m (amsl) |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % |
schok (bedrijf) | 60g (halfsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
trillingen (bedrijf) | 7,5g (5-500 Hz / 2,5 h / XYZ) |
UL-specificaties | |
maximale continue spanning MCOV | 1170 V DC |
kortsluitbelastbaarheid (SCCR) | 50 kA |
nominale spanningsbeveiliging VPR | 3 kV |
nominale afleidstootstroom In | 10 kA |
beveiligingscircuits | (L+) - (L-) |
(L+) - G | |
(L-) - G | |
nominale spanning | 1170 V DC |
Energieverdelingssysteem | DC PV |
SPD-type | 1CA |
UL-weergave / afstandsmelding | |
Bedrijfsspanning | 125 V AC |
bedrijfsstroom AC | 1 A AC |
UL-aansluitgegevens | |
Aanhaalmoment | 30 lbf-in. |
Aderdoorsnede AWG | 14 ... 2 |
normen/bepalingen | EN 61643-31 |
Opmerking | 2019 |
normen/bepalingen | IEC 61643-31 |
Opmerking | 2018 |
montagetechniek | montagerail: 35 mm |
Artikelnummer | 1099593 |
Verpakkingseenheid | 40 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 40 Stuks |
Verkoopcode | CL1152 |
Productcode | CL1152 |
GTIN | 4055626949239 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 779,4 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 779,4 g |
Douanetariefnummer | 85363030 |
Land van herkomst | TR |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171401 |
ECLASS-15.0 | 27171401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121620 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
ZBN 18 CUS - Zackband 0825059
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Codering voor klemmen 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Codering voor klemmen 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zackband 2809128
-
ATP-QTTCB - Groepenscheidingsplaat 3206238
-
B-STIFT - Coderingsstift 1051993
-
SZK PZ2 VDE - Schroevendraaier 1206463
-
VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV-ST - Overspanningsbeveiligingssteker Type 1/2 2801162
Uw voordelen
Miljoenen malen beproefde kwaliteit in de meest uiteenlopende toepassingen
Snelle installatie met bruggen dankzij de in de industrie gebruikelijke bouwbreedte van 1 TE
Eenvoudige test en isolatiemeting dankzij uniform steekbare beveiligingsmodulen
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem