Dit aansluitelement is onderdeel van een modulaire signaalzuil en dient voor de elektrische aansluiting van de signaalzuil. U kunt een signaalzuil eenvoudig conform uw wensen samenstellen door maximaal vijf signaalelementen willekeurig te combineren. U kunt maximaal vijf optische signaalelementen of maximaal vier optische en één akoestisch signaalelement toepassen. Stel een akoestisch signaalelement uitsluitend als bovenste element in. De mechanische en elektrische verbinding tussen de elementen wordt via een bajonetsluiting tot stand gebracht. Houd er rekening mee dat PSD-S 50-signaalzuilen (diameter 50 mm) mechanisch niet compatibel zijn met PSD-S-signaalzuilen (diameter 70 mm).
PSD-S 50 CE
-
Aansluitelement
1018740
Basis voor horizontale montage en voor montage van externe buizen
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Aansluitelement voor de montage op een montageoppervlak (grond), aansluitdoos of hoek
Push-in-aansluittechnologie
Beschermklasse: IP65, in gemonteerde toestand