无线MUX可双向传输16个数字量和2个模拟量信号。无线MUX随时可用:打开包装——连接——上电——无线连接创建成功。
ILB BT ADIO MUX-OMNI
-
无线套件
2884208
Wireless MUX套件,两个模块,每个模块带有16个数字量输入和输出及2个模拟量输入和输出 (0 ... 20 mA,0 ... 10 V),RSMA(孔式),天线接口,包含配备1.5 m电缆的全向天线
产品详情
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 使用限制 | |
| EMC说明 | EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明 |
| 产品系列 | Inline |
| 应用 | I/O |
| 类型 | Stand-alone |
| MTTF | 1458 年数 (SN 29500标准,温度25°C,占空比21%) |
| 557 年数 (SN 29500标准,温度40°C,占空比34.25%) | |
| 219 年数 (SN 29500标准,温度40°C,占空比100%) | |
| MTBF | 465 年数 (Telcordia标准,温度25°C,21%运作周期(一周5天,一天8小时)) |
| 140 年数 (Telcordia标准,温度40°C,34.25%运作周期(一周5天,一天12小时)) | |
| 诊断信息 | 数字输出短路或过载 LED |
| 无线连接 FS LED | |
| 逻辑和执行器电压 LED | |
| 无线连接的连接质量 4只LED 灯 | |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 2 |
| 次数 | |
| 吸合时间 | ≤ 3 s (直至无线连接建立) |
| 延迟时间 | ≤ 10 ms (延时,典型) |
| ≤ 800 ms (无线中断的故障安全功能) | |
| 额定条件下的最大功耗 | 2.4 W |
| 电源: 电子模块 | |
| 连接方式 | Inline连接器 |
| 电源电压 | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30.5 V DC (通过电源连接器) |
| 电耗量 | 60 mA (通信电源24 V DC,25 °C) |
| 25 mA (致动器电源,+负载电流Digital OUT (8 A)) | |
| 保护电路 | 极性保护,浪涌保护 |
| 模拟: | |
| 输入名称 | 模拟量输入 |
| 输入说明 | 单端 |
| 输入数量 | 2 |
| 电流输入信号 | 0 mA ... 20 mA |
| 输入电流的输入电阻 | 50 Ω |
| 电压输入信号 | 0 V ... 10 V |
| 输入电压的输入电阻 | 130 kΩ |
| 测量值分辨率 | 12位 |
| 保护电路 | 电涌电压; 模拟量输入抑制二极管,通过内部保护电路抑制电流 |
| 数字量: | |
| 输入名称 | 数字输入 |
| 输入数量 | 16 |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 连接系统 | 1线制 |
| 输入电压范围,"0"信号 | < 5 V |
| 输入电压范围,"1"信号 | > 15 V |
| 额定输入电压 UIN | 24 V DC |
| 每个通道的典型输入电流 | 2.3 mA |
| 输入频率 | ≤ 10 Hz |
| 模拟: | |
| 输出名称 | 模拟量输出 |
| 输出数目 | 2 |
| 保护电路 | 瞬态保护 |
| DAC分辨率 | 12 位 |
| 电流输出信号 | 0 mA ... 20 mA |
| 负载/输出负载电流输出 | ≤ 500 Ω |
| 电压输出信号 | 0 V ... 10 V |
| 负载/输出负载电压输出 | ≥ 2 kΩ |
| 数字量: | |
| 输出名称 | 数字输出 |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 连接系统 | 1线制 |
| 输出数目 | 16 |
| 保护电路 | 短路保护,过载保护,极性保护 |
| 输出电流 | 8 A (总计) |
| 每个通道的最大输出电流 | 500 mA |
| 额定输出电压 | 24 V DC |
| 断开时的输出电流 | ≤ 10 µA (在没有负载的情况下,即使未设置输出,也可以测量电压。) |
| 额定负载,感性 | 12 VA (1.2 H,50 Ω) |
| 额定负载,指示灯 | 12 W |
| 额定负载,阻性 | 12 W (48 Ω) |
| 抗短脉冲的反转电压 | 防止反向电压 |
| 过载行为 | 自动重启 |
| 电感过载动作 | 输出可能会被毁坏 |
| 电压关闭时的行为 | 输出和电源之间无延迟 |
| 过流关闭 | ≥ 0.7 A |
| 硬导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 导线横截面,柔性[AWG] | ... 16 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 功能 | |
| 无线许可 | 欧洲,美国,加拿大,e-shop中的更多国家 |
| Wireless | |
| 调制类型 | GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying) |
| 天线连接方法 | RSMA(母) |
| 通道数目 | 40 |
| 频率范围 | 2.402 GHz ... 2.48 GHz (ISM带宽) |
| 频带 | 2.4 GHz |
| 无线标准 | Bluetooth |
| 传输功率 | 5 dBm |
| 接收器灵敏度 | -95.00 dBm |
| 诊断消息 | |
| 诊断 | 数字输出短路或过载 |
| 消息 | LED |
| 诊断消息 | |
| 诊断 | 无线连接 |
| 消息 | FS LED |
| 诊断消息 | |
| 诊断 | 逻辑和执行器电压 |
| 消息 | LED |
| 诊断消息 | |
| 诊断 | 无线连接的连接质量 |
| 消息 | 4只LED 灯 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 95 mm |
| 高度 | 123.4 mm |
| 深度 | 57 mm |
| 关于尺寸数据的注意事项 | 带针式连接器 |
| 颜色 (外壳) | 绿色 (RAL 6021) |
| 标识材料 (壳体) | PA 6.6-FR |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 60 °C |
| 保护等级 | IP20 |
| 空气压力(运行) | 795 hPa ... 1080 hPa (最高可达海拔2000 米) |
| 空气压力(存放/运输) | 66 kPa ... 108 kPa (最高可达海拔3500 m) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | 95 % (无冷凝) |
| 允许湿度(存放/运输) | 95 % |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| UL,美国 / 加拿大 | |
| 标识 | 508 Listed |
| 无线认证,欧洲 | |
| 注意 | RED 2014/53/EU |
| 无线认证,美国,FCC | |
| 标识 | YG3ADIOMUX |
| 注意 | FCC指令,第15.247部分 |
| 印度无线认证,WPC | |
| 证书 | NR-ETA/5957 |
| 无线认证,日本,FCC | |
| 标识 | Japan MIC (RF) ID:202-LSF002 |
| 无线认证,加拿大,IC | |
| 证书 | 4720B-ADIOMUX |
| 注意 | ISC指令RSS 210 |
| 墨西哥无线认证,IFT | |
| 证书 | IFT RCPPHIL19-2130 |
| 南非无线认证,ICASA | |
| 证书 | TA-2006/032 |
| 韩国的KC认证 | |
| 证书 | MSIP-CRI-PCK-2884208 |
| 电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
| 静电放电 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-2 |
| 静电放电 | |
| 触点放电 | ± 6 kV (强度测试 3) |
| 空气放电 | ± 8 kV (强度测试 3) |
| 间接放电 | ± 6 kV |
| 备注 | 标准 B |
| 高频电磁场 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-3 |
| 高频电磁场 | |
| 频率范围 | 26 MHz ... 3 GHz (强度测试 3) |
| 电场强度 | 10 V/m |
| 备注 | 标准 A |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-4 |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 输入 | ± 2 kV (强度测试 3) |
| 信号 | ± 2 kV (信号线路) |
| 备注 | 标准 B |
| 电涌电流负载(电涌) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-5 |
| 电涌电流负载(电涌) | |
| 输入 | ± 0.5 kV (对称) |
| ± 1 kV (非对称) | |
| 信号 | ± 1 kV (信号线,非对称) |
| 备注 | 标准 B |
| 传导干扰 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-6 |
| 传导干扰 | |
| 频率范围 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 备注 | 标准 A |
| 电压 | 10 V |
| 辐射干扰 | |
| 无线电干扰符合EN 55011标准 | EN 55016-2-3 A级工业应用 |
| 标准 | |
| 标准A | 规定限度内的正常操作行为。 |
| 标准B | 可通过设备自我恢复的操作性能临时性降级。 |
| 保护等级 | III |
| 无影响涂层的物质 | VDMA 24364:2018-05 |
| 标准标识 | RED标准2014/53/EU |
| 标准/规格 | EN 300328 |
| EN 61000-6-4 | |
| EN 61000-6-2 | |
| EN 62311 | |
| EN 60950 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 订货号 | 2884208 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DNC662 |
| 产品关键代码 | DNC662 |
| GTIN | 4046356049597 |
| 单件重量(含包装) | 914 g |
| 单件重量(不含包装) | 885 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242602 |
| ECLASS-15.0 | 27242602 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001597 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | 82710383-ad84-4f18-bc08-99d7dfd2aa2d |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 22.86千克二氧化碳当量 |
适配产品
-
IB IL SCN 6-SHIELD-TWIN - Inline屏蔽连接器 2740245
-
IB IL SCN-PWR IN-CP - Inline连接器 2727637
-
IB IL SCN-8 - Inline连接器 2726337
-
IB IL FIELD 2 - 标识区域 2727501
-
EMT (62X10)R - 插入式标签 0800057
-
ZBFM 6/WH:UNBEDRUCKT - 扁平式标记条 0803618
-
CLIPFIX 35-5 - 终端固定件 3022276
-
ANT-OMNI-2459-04 - 天线 1284780
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA - 天线 2701362
-
ANT-OMNI-0671-04 - 天线 1830085
-
RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0-N - 天线 2702898
-
ANT-OMNI-0671-02 - 天线 1396318
-
ANT-OMNI-0671-01 - 天线 1396316
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - 天线 2885919
-
ANT-DIR-2459-01 - 天线 2701186
-
RAD-PIG-EF316-N-RSMA - 天线电缆 2701402
-
RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - 天线电缆 2903263
-
RAD-PIG-RSMA/N-1 - 天线电缆 2903264
-
NBC-COX-CNM/1.5-M/COX-CLM - 同轴电缆 1340133
-
RAD-PIG-RSMA/N-2 - 天线电缆 2903265
-
RAD-PIG-RSMA/N-3 - 天线电缆 2903266
-
RAD-PIG-RSMA/N-5 - 天线电缆 2702140
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - 同轴电缆 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - 同轴电缆 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - 同轴电缆 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - 同轴电缆 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - 同轴电缆 1340127
-
CN-UB-70DC-6-BB - 电涌保护器 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - 适配器 2867843
-
RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90 - 适配器 2904790
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - 防护胶带 2903182
优势
通过柱状图进行无线诊断
全向天线在工业厂房内的传输距离为50 m ... 100 m,定向天线在户外的传输距离可达400 m
快速建立连接和传输信号
当前的蓝牙4.0技术
即插即用 - 无组态调试
拆包 – 连接 – 接通,再简单不过