WIREFOX-D CX-9
- 剥线工具
WIREFOX-D CX-9
- 剥线工具
1212171
剥线工具,适用同轴电缆直径范围Ø 2.5 ... 7.6 mm,3层,剥线长度3.5和7.5 mm
WIREFOX系列剥线工具设计符合人体工程学原理,剥线准确、效果好。刀片经硬化处理,采用特殊形状设计,坚固耐用。WIREFOX剥线工具可快速、可靠、利落地对导线和电缆进行剥线。标准及特殊类型绝缘操作均有合适工具可供选择。
剥线工具,适用同轴电缆直径范围Ø 2.5 ... 7.6 mm,3层,剥线长度3.5和7.5 mm
QUICK-WIREFOX剥线钳备用切线刀
剥线钳,用于防短路导线,剥线范围: 1.5 至 6 mm2,剪线面积可达6 mm2,剥线面积可达18 mm2
WIREFOX-D CX-6备用刀具,剥线长度2.7 + 8.3 mm
备用刀具,用于QUICK WIREFOX 18
WIREFOX-D CX-2备用刀具,剥线长度9.2 mm
剥线工具,已按用户要求规格进行了激光标记,用于0.02 - 10 mm2的电缆和导线,自调节式,剥线长度最大达18 mm,切断能力最高达10 mm2柔性/1.5 mm2刚性,可更换剥线刀片
备用刀具, 最小横截面: 0 mm2
剥线钳, 最小横截面: 6 mm2, 最大横截面: 16 mm2, 重量 125 g, 黑色
WIREFOX 16的备用夹钳
WIREFOX剥线工具
WIREFOX剥线工具可快速、精准、可靠地对导线和电缆进行剥线。此外,我们还提供用于绝缘操作的工具。
带可更换刀头的剥线钳
剥线钳结构易于更换刀头,因此可使用标准工具处理特殊绝缘层。
WIREFOX-D-CX剥线工具
WIREFOX-D-CX剥线工具仅需一步即可完成数据和圆形电缆的多层剥线。剥线刀片通过微调其中央位置使得电缆保持完好无损。