QUICK WIREFOX 6 WIRE STOPPER
- 备用限位块
QUICK WIREFOX 6 WIRE STOPPER
- 备用限位块
1204915
导线定位块,用于QUICK WIREFOX 6剥线钳
WIREFOX系列剥线工具设计符合人体工程学原理,剥线准确、效果好。刀片经硬化处理,采用特殊形状设计,坚固耐用。WIREFOX剥线工具可快速、可靠、利落地对导线和电缆进行剥线。标准及特殊类型绝缘操作均有合适工具可供选择。
导线定位块,用于QUICK WIREFOX 6剥线钳
剥线工具,适用同轴电缆直径范围Ø 2.5 ... 7.6 mm,2层,剥线长度6.8 mm
剥线工具,适用同轴电缆直径范围Ø 2.5 ... 7.6 mm,3层,剥线长度6.0 mm
WIREFOX-D CX-7备用刀具,剥线长度6.0 + 6.0 mm
剥线钳,用于不含卤素的传感器/执行器电缆(SAC电缆),带PUR和PVC绝缘层,直径Ø从4.4至7 mm,剥线长度任意
剥线工具,用于0至11 mm直径的导线及电缆
剥离工具,用于Ø4-16 mm线缆(特别适用于光纤)的剥线
WIREFOX 16的备用刀片,用于4 ‑ 16 mm2电缆和导线
用于4 ‑ 16 mm2电缆和导线的剥线工具,自动调节,剥线长度最大为18 mm,切割能力最大为10 mm2(柔性)/1.5 mm2(刚性),剥线刀片可更换
WIREFOX-D CX-2备用刀具,剥线长度9.2 mm
WIREFOX剥线工具
WIREFOX剥线工具可快速、精准、可靠地对导线和电缆进行剥线。此外,我们还提供用于绝缘操作的工具。
带可更换刀头的剥线钳
剥线钳结构易于更换刀头,因此可使用标准工具处理特殊绝缘层。
WIREFOX-D-CX剥线工具
WIREFOX-D-CX剥线工具仅需一步即可完成数据和圆形电缆的多层剥线。剥线刀片通过微调其中央位置使得电缆保持完好无损。