WIREFOX-MP VDE
- 剥线工具
WIREFOX-MP VDE
- 剥线工具
1212528
多功能剥线工具,用于剥除直径为 8 至 13 Mm 的电缆上的绝热罩,用于横截面为 0.2 至 10 mm2 的电缆,全对角剪线钳,通过 VDE 1000 V AC/1500 V DC 测试
WIREFOX系列剥线工具设计符合人体工程学原理,剥线准确、效果好。刀片经硬化处理,采用特殊形状设计,坚固耐用。WIREFOX剥线工具可快速、可靠、利落地对导线和电缆进行剥线。标准及特殊类型绝缘操作均有合适工具可供选择。
多功能剥线工具,用于剥除直径为 8 至 13 Mm 的电缆上的绝热罩,用于横截面为 0.2 至 10 mm2 的电缆,全对角剪线钳,通过 VDE 1000 V AC/1500 V DC 测试
剥线钳,可用于移除直径最大5 mm的电缆的外护套,以及为横截面最大10 mm2的导线剥线,用于测量剥线长度的刻度尺,已通过VDE测试。
WIREFOX-D CX-8备用刀具,剥线长度2.5 + 6.8 mm
WIREFOX-D CX-9备用刀具,剥线长度3.5 + 7.5 mm
剥线工具,适用同轴电缆,RG 59和RG 6
剥线钳,用于无卤素的传感器/执行器电缆(SAC电缆),带PUR和PVC绝缘,Ø 3.2 mm ... 4.4 mm,剥线长度任意
WIREFOX-D CX-1备用刀具,剥线长度6.0 mm
备用限位块, 绿/蓝
剥线钳, 用于AS接口扁平电缆,任意剥线长度均可满足
WIREFOX剥线工具
WIREFOX剥线工具可快速、精准、可靠地对导线和电缆进行剥线。此外,我们还提供用于绝缘操作的工具。
带可更换刀头的剥线钳
剥线钳结构易于更换刀头,因此可使用标准工具处理特殊绝缘层。
WIREFOX-D-CX剥线工具
WIREFOX-D-CX剥线工具仅需一步即可完成数据和圆形电缆的多层剥线。剥线刀片通过微调其中央位置使得电缆保持完好无损。