剥线钳,用于接线容量6 mm2 ... 16 mm2的电缆和导线,自调节,剥线长度不限,也适用于单线电缆
剥线工具
WIREFOX系列剥线工具设计符合人体工程学原理,剥线准确、效果好。刀片经硬化处理,采用特殊形状设计,坚固耐用。WIREFOX剥线工具可快速、可靠、利落地对导线和电缆进行剥线。标准及特殊类型绝缘操作均有合适工具可供选择。
用于1.5 ‑ 6 mm2电缆和导线(特别是防短路和地线漏电电缆)的剥线工具,自动调节,剥线长度最大为18 mm,切割能力最大为10 mm2(柔性)/1.5 mm2(刚性),剥线刀片可更换
用于1.5 ‑ 6 mm2电缆和导线(特别是防短路和地线漏电电缆)的剥线工具,自动调节,剥线长度最大为18 mm,切割能力最大为10 mm2(柔性)/1.5 mm2(刚性),剥线刀片可更换
剥线钳,用于使用PVC绝缘的电缆,剥线范围: 0.08至6 mm2,导线切割截面积6 mm2(柔性)或4 mm2(刚性)
剥线工具,用于Ø 8 - 13 mm线缆的剥线,如NYM 3 x 1.5 mm2 至 5 x 2.5 mm2,单根线缆0.2 mm2 - 4 mm2,带有纵向切割刀刃和横向滑切刀具
剥线工具,用于横截面为0.08至2.5 mm2的导线和电缆,自调节,剥线长度最大为15 mm,切割能力:柔性最大为6 mm2/刚性最大为1.5 mm2
WIREFOX 4、WIREFOX 6SC和WIREFOX 10的备用夹钳
用于0.02 ‑ 10 mm2电缆和导线的剥线工具,自动调节,剥线长度最大为18 mm,切割能力最大为10 mm2(柔性)/1.5 mm2(刚性),剥线刀片可更换
备件刀片,用于WIREFOX 2,5
剥线工具,适用同轴电缆直径范围Ø 2.5 ... 7.6 mm,2层,剥线长度12.0 mm
优势
- 轻松更换刀片,用途广泛
- 防滑脱人体工学手柄,轻松省力
- 采用优质元件和原材料,经久耐用
- 产品种类齐全,一站式供货
WIREFOX剥线工具
剥线精准,安全无误
WIREFOX剥线工具可快速、精准、可靠地对导线和电缆进行剥线。此外,我们还提供用于绝缘操作的工具。
带可更换刀头的剥线钳
轻松替换刀片
剥线钳结构易于更换刀头,因此可使用标准工具处理特殊绝缘层。
WIREFOX-D-CX剥线工具
多层剥线
WIREFOX-D-CX剥线工具仅需一步即可完成数据和圆形电缆的多层剥线。剥线刀片通过微调其中央位置使得电缆保持完好无损。