剥线工具,适用同轴电缆直径范围Ø 2.5 ... 7.6 mm,3层,剥线长度2.7 和8.3 mm
剥线工具
WIREFOX系列剥线工具设计符合人体工程学原理,剥线准确、效果好。刀片经硬化处理,采用特殊形状设计,坚固耐用。WIREFOX剥线工具可快速、可靠、利落地对导线和电缆进行剥线。标准及特殊类型绝缘操作均有合适工具可供选择。
WIREFOX-D CX-6
- 剥线工具
WIREFOX-D CX-6
- 剥线工具
1212168
WIREFOX-D CX-2
- 剥线工具
WIREFOX-D CX-2
- 剥线工具
1212164
剥线工具,适用同轴电缆直径范围Ø 2.5 ... 7.6 mm,2层,剥线长度9.2 mm
WIREFOX 6SC/SB
- 备用刀具
WIREFOX 6SC/SB
- 备用刀具
1212314
WIREFOX 6SC的备用刀片,用于1.5 ‑ 6 mm2电缆和导线(特别是防短路和地线漏电电缆)
QUICK WIREFOX 6 NEUTRAL
- 剥线钳
QUICK WIREFOX 6 NEUTRAL
- 剥线钳
1204588
剥线钳,用于使用PVC绝缘的电缆,剥线范围: 0.08至6 mm2,导线切割截面积6 mm2(柔性)或4 mm2(刚性)
WIREFOX SAC
- 剥线工具
WIREFOX SAC
- 剥线工具
1212623
剥线钳,用于不含卤素的传感器/执行器电缆(SAC电缆),带PUR和PVC绝缘层,直径Ø从4.4至7 mm,剥线长度任意
WIREFOX-D 11/SB
- 备用刀具
WIREFOX-D 11/SB
- 备用刀具
1212312
备用切线刀,用于WIREFOX-D11
WIREFOX-D CX-8
- 剥线工具
WIREFOX-D CX-8
- 剥线工具
1212170
剥线工具,适用同轴电缆直径范围Ø 2.5 ... 7.6 mm,3层,剥线长度2.5和6.8 mm
WIREFOX-D CX-4/SB
- 备用刀具
WIREFOX-D CX-4/SB
- 备用刀具
1212306
WIREFOX-D CX-4备用刀具,剥线长度6.8 mm
WIREFOX-D CX-5
- 剥线工具
WIREFOX-D CX-5
- 剥线工具
1212167
剥线工具,适用同轴电缆直径范围Ø 2.5 ... 7.6 mm,3层,剥线长度5.5和5.5 mm
WIREFOX-D SR 6
- 剥线工具
WIREFOX-D SR 6
- 剥线工具
1212507
剥线工具,用于 2.5 - 6 Mm2 的光伏电缆,8.5 mm 剥线长度,用于MC3、MC4 和 SOLARLOK接点
优势
- 轻松更换刀片,用途广泛
- 防滑脱人体工学手柄,轻松省力
- 采用优质元件和原材料,经久耐用
- 产品种类齐全,一站式供货
WIREFOX剥线工具
剥线精准,安全无误
WIREFOX剥线工具可快速、精准、可靠地对导线和电缆进行剥线。此外,我们还提供用于绝缘操作的工具。
带可更换刀头的剥线钳
轻松替换刀片
剥线钳结构易于更换刀头,因此可使用标准工具处理特殊绝缘层。
WIREFOX-D-CX剥线工具
多层剥线
WIREFOX-D-CX剥线工具仅需一步即可完成数据和圆形电缆的多层剥线。剥线刀片通过微调其中央位置使得电缆保持完好无损。