WIREFOX 16的备用夹钳
剥线工具
WIREFOX系列剥线工具设计符合人体工程学原理,剥线准确、效果好。刀片经硬化处理,采用特殊形状设计,坚固耐用。WIREFOX剥线工具可快速、可靠、利落地对导线和电缆进行剥线。标准及特殊类型绝缘操作均有合适工具可供选择。
WIREFOX-D CX-3备用刀具,剥线长度12.0 mm
剥线工具,已按照客户规格进行了激光标记,用于1.5 - 6 mm2的电缆和导线(尤其是经过短接和接地泄漏保护的电缆),可自行调整,剥线长度最长可达18 mm,切割能力最高为:10 mm2柔性/1.5 mm2刚性,可更换剥线用刀片
剥线钳,适用0.75至2.5 mm2 的扁平电缆,宽度最大15 mm,剥线长度无限制
剥线工具,适用2.5、4和6 mm2的标准光伏电缆,最大剥线长度15 mm,适用SUNCLIX现场连接器
剥线钳,用于剥除电缆上的绝热罩,用于电缆切块、电缆开口以及直径为 8 mm ... 9 mm 的屏蔽连接,绝缘层厚度可达 1.2 mm,剥线长度 20 mm 或以上
WIREFOX-D CX-5备用刀具,剥线长度5.5 + 5.5 mm
备用刀具, 最小横截面: 6 mm2, 最大横截面: 16 mm2, 银色
多功能剥线工具,用于剥除直径为 8 至 13 Mm 的电缆上的绝热罩,用于横截面为 0.2 至 10 mm2 的电缆,全对角剪线钳,通过 VDE 1000 V AC/1500 V DC 测试
优势
- 轻松更换刀片,用途广泛
- 防滑脱人体工学手柄,轻松省力
- 采用优质元件和原材料,经久耐用
- 产品种类齐全,一站式供货
WIREFOX剥线工具
剥线精准,安全无误
WIREFOX剥线工具可快速、精准、可靠地对导线和电缆进行剥线。此外,我们还提供用于绝缘操作的工具。
带可更换刀头的剥线钳
轻松替换刀片
剥线钳结构易于更换刀头,因此可使用标准工具处理特殊绝缘层。
WIREFOX-D-CX剥线工具
多层剥线
WIREFOX-D-CX剥线工具仅需一步即可完成数据和圆形电缆的多层剥线。剥线刀片通过微调其中央位置使得电缆保持完好无损。