剥线工具
WIREFOX-D CX-3/SB - 备用刀具
WIREFOX-D CX-3/SB
-
备用刀具
1212305
WIREFOX-D CX-3备用刀具,剥线长度12.0 mm
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
刀具
尺寸
宽度
18 mm
长度
35.5 mm
材料规格
颜色
黑色
电缆/电线
电缆外径
2.5 mm ... 7.6 mm
商业数据
订货号
1212305
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
BH312Y
产品关键代码
BH312Y
GTIN
4046356455398
单件重量(含包装)
12.5 g
单件重量(不含包装)
12.5 g
原产地
SE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
21043791
ECLASS-15.0
21043791
ETIM
ETIM 10.0
EC011823
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
认证
EAC
认证ID: RU x-DE.xx08.B.02974
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
(无电气和电子设备)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
经常搜索
剥线钳
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助