剥线工具

剥线工具

WIREFOX系列剥线工具设计符合人体工程学原理,剥线准确、效果好。刀片经硬化处理,采用特殊形状设计,坚固耐用。WIREFOX剥线工具可快速、可靠、利落地对导线和电缆进行剥线。标准及特殊类型绝缘操作均有合适工具可供选择。

Go to Product Detail Page for item 1212814
WIREFOX-MP VDE_DB - 剥线工具
WIREFOX-MP VDE_DB - 剥线工具
1212814

多功能剥线工具,用于从直径为8 ... 13 mm的电缆上移除护套以及用于横截面积为0.2 ... 10 mm2的电缆剥线,带多功能对角切割器,经过VDE 1000 V AC/1500 V DC认证测试,包装类型:带用于销售展示的支架(背卡)

优势

  • 轻松更换刀片,用途广泛
  • 防滑脱人体工学手柄,轻松省力
  • 采用优质元件和原材料,经久耐用
  • 产品种类齐全,一站式供货
正在剥线的WIREFOX剥线工具

WIREFOX剥线工具

剥线精准,安全无误

WIREFOX剥线工具可快速、精准、可靠地对导线和电缆进行剥线。此外,我们还提供用于绝缘操作的工具。

带可更换刀头的剥线钳

带可更换刀头的剥线钳

轻松替换刀片

剥线钳结构易于更换刀头,因此可使用标准工具处理特殊绝缘层。

正在一步到位完成数据和圆形电缆多层剥线的WIREFOX-D-CX剥线工具

WIREFOX-D-CX剥线工具

多层剥线

WIREFOX-D-CX剥线工具仅需一步即可完成数据和圆形电缆的多层剥线。剥线刀片通过微调其中央位置使得电缆保持完好无损。